種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • コンパクト(アクチュエータ)
  • 開閉機構
  • 回転機構
スライダタイプ ES ステッピングドライバ仕様
  • ステッピングモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • コンパクト(アクチュエータ)
スライダタイプ ES モータ無し/サーボドライバ仕様
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • コンパクト(アクチュエータ)
シリンダタイプ EC モータ無し/サーボドライバ仕様
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
スライダタイプ VLAST
  • サーボモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • コンパクト(アクチュエータ)
シリンダタイプ VLACT
  • サーボモータ対応
電動グリッパ EG
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • 開閉機構
電動ターンテーブル ET
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • 回転機構

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ES/EC

簡単・コンパクトで
リーズナブル

スライダタイプ ES
シリンダタイプ EC

VLAST/VLACT

高いエネルギー効率で
ロープライス

スライダタイプ VLAST
シリンダタイプ VLACT

EG

ワーク把持を支える
タフな電動グリッパ

グリッパタイプEG

ET

高精度な多点位置決め
豊富な回転機能を発揮

ターンテーブルタイプET

エコノミーシリーズは、ボールリテーナ入りLMガイド、ボールねじ軸、クロスローラーリング、ハウジング製品をパッケージ化した電動アクチュエ―夕です。エア機器のような2点間動作や複数ポジションに移動する多点位置決めが簡単にできるシリーズです。

特長① シンプルな構造でリーズナブル

LMガイドを直接ベース※としており、部品点数を減らしシンプルな構造に設計されています。

※ スライダタイプのみ。

特長② 軽量・コンパクト

スライダタイプはボールリテーナ入りLMガイドSRSを採用し、レール断面高さはコンパクトな構造のため、軽量かつ省スペース設計が可能なシリーズです。

ボールリテーナ入りLMガイドSRS

ターンテーブルタイプはクロスローラーリングを採用し、あらゆる方向の荷重を負荷できる構造のため、薄型かつ軽量設計が可能なシリーズです。

クロスローラーリング

特長③ 用途に合わせたモータ選択が可能

リーズナブルなステッピングモータと高機能なサーボモータを用途に応じて選択可能です。専用コントローラによる制御も可能なため、セットアップが簡単にできるシリーズです。

形番

タイプ

ステッピングモータ

サーボモータ

ES

スライダ

◯

◯

EC

シリンダ

◯

◯

VLAST

スライダ

ー

◯

VLACT

シリンダ

ー

◯

EG

グリッパ

◯

◯

ET

ターンテーブル

◯

◯

シリーズ一覧(ES/EC ステッピングドライバコントローラTSC仕様)

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
形番 ボールねじリード
[mm]
ストローク
[mm]
モータサイズ 最大可搬質量※1[kg] 各ストロークにおける最高速度※2[mm/s]
ストローク[mm]
水平 垂直
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
ES3/ES3R 6 50~300 ステッピングモータ□28 1 0.5
300
ES4 6 50~400 ステッピングモータ□35 9 4
250
12 7.5 1.5
500
ES4R 6 50~400 ステッピングモータ□35 4 1.5
250
12 2 1
水平:500、垂直:440
ES5 6 50~500 ステッピングモータ□42 10 5
300
12 6 2
500
ES5R 6 50~500 ステッピングモータ□42 8 2
水平:300、垂直:250
12 6 1
500
ES6 6 50~600 ステッピングモータ□42 10 5
300 270 230
12 6 2
500 460
ES6R 6 50~600 ステッピングモータ□42 8 2
250 230
12 6 1
水平:500、垂直:450 ※3
EC3 6 50~200 ステッピングモータ□35 15 6
187
EC3R 6 50~200 ステッピングモータ□35 15 3
187
EC3H 6 50~200 ステッピングモータ□35 15 6
187
EC4 6 50~300 ステッピングモータ□42 40 12
水平:250、垂直:240 230 170
12 25 4.5
450 340
EC4R 6 50~300 ステッピングモータ□42 40 6
250 230 170
12 15 4
水平:400、垂直:370 340
EC4H 6 50~300 ステッピングモータ□42 40 12
水平:250、垂直:240 230 170
12 25 4.5
450 340
  • ※1

    使用条件により可搬質量と最高速度が変わります。詳しくは、各掲載ページの「速度と可搬質量 関係図」をご参照ください。

  • ※2

    最高速度は、アクチュエータの許容速度によって制限される速度です。

  • ※3

    水平:460mm/s、垂直:450mm/s

シリーズ一覧(ES/EC サーボドライバコントローラTLC仕様)

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
形番 ボールねじリード
[mm]
ストローク
[mm]
定格速度※4
[mm/s]
モータ定格出力
[W]
最大可搬質量※5[kg] 各ストロークにおける最高速度※6[mm/s]
ストローク[mm]
水平 壁掛け 垂直
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
ES5 6 50~500 300 50 11 10 6.5
300
12 600 11 9.5 5.5
600
ES5R 6 50~500 300 50 11 10 6.5
300
12 600 11 9.5 5.5
600
ES6 6 50~600 300 50 16.5 9.5 6
300 270 230
12 600 13.5 9 5.5
600 540 460
ES6R 6 50~600 300 50 16.5 9.5 6
300 270 230
12 600 13.5 9 5.5
600 540 460
EC4 6 50~300 300 50 19 ー 8
300 230 170
12 600 13 ー 5
600 460 340
EC4R 6 50~300 300 50 19 ー 8
300 230 170
12 600 13 ー 5
600 460 340
EC4H 6 50~300 300 50 19 ー 8
300 230 170
12 600 13 ー 5
600 460 340
  • ※4

    定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。

  • ※5

    最大可搬質量は、定格速度時、下記加減速度時の質量です。
    リード6mm:0.15G  リード12mm:0.3G

  • ※6

    最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。

シリーズ一覧(VLAST/VLACT サーボドライバコントローラTLC/THC仕様)

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
形番 ボールねじリード
[mm]
ストローク
[mm]
定格速度※7
[mm/s]
モータ定格出力
[W]
最大可搬質量※8[kg] 各ストロークにおける最高速度※9[mm/s]
ストローク[mm]
水平 壁掛け 垂直
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700
VLAST45 6 50~500 300 50 11.5 11 7
300
12 600 11.5 10.5 5.5
600
VLAST60 6 50~700 300 50 29.5 23 11.5
300 250
12 600 12 12 5.5
600 500
6 300 100 29.5 23 11.5
300 250
12 600 25 21 11
600 500
VLACT35 6 50~150 300 50 8 ー 8
300
12 600 8 ー 6
600
VLACT45 6 50~200 300 50 19 ー 11.5
300
12 600 13.5 ー 6
600
VLACT55 6 50~300 300 100 56 ー 23
300 235
12 600 25 ー 11.5
600 470
  • ※7

    定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。

  • ※8

    最大可搬質量は、定格速度時、下記加減速度時の質量です。
    リード6mm:0.15G  リード12mm:0.3G

  • ※9

    最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。

シリーズ一覧(EG ステッピングドライバコントローラTSC仕様)

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
形番 送りねじリード
[mm]
ストローク※1
[mm]
移動速度※1
[mm/s]
加減速度
[G]
モータサイズ 把持力※2
[N]
EG28V 2 14(7) 80(40) 0.1 □28 20
EG35V 2 22(11) 100(50) 0.3 □35 57
EG42V 2 30(15) 140(70) 0.3 □42 102
  • ※1

    (  )内は片側の値です。

  • ※2

    コントローラTSC選択時の値です。

シリーズ一覧(ET ステッピングドライバコントローラTSC仕様)

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
形番 減速比 ストローク(片側)
[度]
最高角速度
[度/s]
最大角加速度
[度/s2]
モータサイズ 最大出力トルク※3
[N・m]
ET20 1/45 330または360 270 2000 □20 0.3
ET35 1/20 330または360 600 3000 □35 2.2
1/30 400 3.3
  • ※3

    角速度に応じて変わります。詳しくは各掲載ページの「角速度と出力トルク関係図」をご参照ください。