種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力10W
特長
構造と特長
特長① 直動
CCMはフォーサ部に高い電気絶縁性と高い熱伝導率を持つ特殊樹脂を使用しています。また、フォーサ部を一体成形することにより、軽量でコンパクトなリニアモータを実現しています。
ロッドに軸方向以外の力が加わらないようにボールスプライン等の直動案内と組合わせてご使用ください。案内付をご希望の場合はTHKまでお問い合わせください。
-
※
LT-Xの製品・技術情報についてはTHK総合カタログ(直動システム)をご参照ください。
使用例
押しボタン検査装置
検査検査装置に小型リニアモータのCCMを使用しています。従来の機構ではエアシリンダを使用していましたが、CCMを使用することにより押付力、位置、速度を自由に設定することができ、タクトタイムの短縮が可能となりました。
シリーズ一覧(CCM)
| タイプ | 形番 | 外観 | 本体幅、高さ | モータ形式 | 最大推力 [N] |
定格推力 [N] |
最大可搬 質量[kg] |
想定可搬 質量[kg] |
最高速度 [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアレスロッドタイプ | CCM05 |
|
|
S | 9.1 | 2.3 | ー | ー | 1 |
| M | 18.4 | 4.7 | ー | ー | |||||
| CCM07 |
|
S | 19.3 | 5.4 | ー | ー | |||
| M | 39.1 | 11.4 | ー | ー |
-
注)
仕様により値が異なりますので、詳しくは掲載ページをご覧ください。