リニアモータシリーズ 高推力 GLM MR-J4仕様/Σ-7仕様 GLM20AP Mタイプ MR-J4仕様
コア付きACリニアサーボモータを採用、高推力・高加減速を実現
最大推力[N]:573
定格推力[N]:202

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
その他
センサ
- センサ
- 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
- センサレール取付寸法
- センサレール(別売)
- フォトセンサ取付寸法
- 近接センサ取付寸法
- ジャバラ付き取付寸法
- センサ選択時の注意点
- リニアモータ用センサ取付け時寸法
フランジ / ブラケット
- 中間フランジ(直結)
- 中間フランジ(折返し)
- TY用カップリング
- モータブラケット
- エンドプレート(直結)
- モータ取付板(折返し)
- 減速機(ベルト仕様)
- 適用モータ一覧
- 適用モータ、中間フランジ一覧
- 適用カップリング一覧
- モータ取付部
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)
本体
- 裏タップ
- 吊り治具
- ベース固定金具
- ベースプレート
- SB:スライダベース
- CB:シリンダベース
- FL:フランジ
- LB:リンクボール
ケーブル / ケーブルチェーン
- ケーブルチェーン
- ケーブル
- リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法
セットアップツール
- TDO
- D-STEP
- D-Assist Ver.2
潤滑
潤滑 / カバー
- 潤滑装置QZ
- ワイパーリングW
- カバー
- ジャバラ
- 横給脂
- 取付姿勢の注意点
- 表面処理
- リチウムイオンバッテリー
- 回生抵抗
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表

-
※1
メカストッパから設定ストロークまでの距離です。実際に使用するストロークに対してメカストッパまでの余裕は、安全に停止できることを考慮しご選定ください。

-
※2
メカストッパから設定ストロークまでの距離です。実際に使用するストロークに対してメカストッパまでの余裕は、安全に停止できることを考慮しご選定ください。
-
※3
リニアスケール原点を使用した場合の原点復帰位置です。

-
※1
メカストッパから設定ストロークまでの距離です。実際に使用するストロークに対してメカストッパまでの余裕は、安全に停止できることを考慮しご選定ください。

寸法表に関する注意事項
-
※1
スライダ質量は、磁極センサ付きの値です。磁極センサ無しの場合(エンコーダH780以外を選択時)は、-0.2kgとなります。
-
※2
本体質量は磁極センサ付き、カバー付きの値です。
形番構成

形番構成に関する説明
形番構成例

-
注1)
上記の形番構成は、アクチュエータ + ドライバ + ケーブルがセットになります。
-
注2)
アクチュエータのみをご希望の場合はTHKまでお問い合わせください。
-
注3)
モーションコントローラ、モーションコントローラ~ドライバ間接続ケーブルは貴社にてご用意ください。
ストローク一覧
ストローク記号 | Sタイプ | 0130 | 0310 | 0490 | 0670 | 0850 | 1030 | 1210 | 1390 | 1570 | 1750 | 1930 | 2110 | 2290 | 2470 | 2650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mタイプ | ー | 0160 | 0340 | 0520 | 0700 | 0880 | 1060 | 1240 | 1420 | 1600 | 1780 | 1960 | 2140 | 2320 | 2500 | |
Lタイプ | ー | ー | 0200 | 0380 | 0560 | 0740 | 0920 | 1100 | 1280 | 1460 | 1640 | 1820 | 2000 | 2180 | 2360 | |
ベース長さ[mm] | 400 | 580 | 760 | 940 | 1120 | 1300 | 1480 | 1660 | 1840 | 2020 | 2200 | 2380 | 2560 | 2740 | 2920 | |
アクチュエータ全長[mm] | 420 | 600 | 780 | 960 | 1140 | 1320 | 1500 | 1680 | 1860 | 2040 | 2220 | 2400 | 2580 | 2760 | 2940 |
-
注4)
マルチスライダをご希望の場合はストロークが異なります。詳しくはTHKまでお問い合わせください。
-
注5)
マグネット長さに合わせた設計をしていますので、標準ベース長さを推奨します。
-
注6)
一体型ベースの最大製作長さは4400mmです。ベースつなぎ仕様の場合、三菱電機㈱製ドライバ選択時、エンコーダはRENISHAW㈱製(分解能0.05μm)をご選択ください。㈱安川電機製ドライバ選択時はRENISHAW㈱製またはHEIDENHAIN㈱製をご選択ください。
-
注7)
エンコーダをRENISHAW㈱製 分解能0.001μm(記号:R001)を選択時、ストロークはSタイプ1930mm以下、Mタイプ1780mm以下、Lタイプ1640mm以下をご選択ください。
エンコーダ一覧
ドライバ | エンコーダ/分解能 | エンコーダメーカ | メーカ形番 | エンコーダ種類 | |
---|---|---|---|---|---|
MR–J4 | R001 | 0.001μm | RENISHAW㈱ | RL40M | アブソリュート |
R050 | 0.05μm | ||||
G100※1 | 0.1μm | ㈱マグネスケール | PL101-RM | インクリメンタル | |
M100 | 0.1μm | ㈱ミツトヨ | ST748A | アブソリュート | |
Σ–7 | E100 | 0.1μm | RENISHAW㈱ | EL36Y | アブソリュート |
M100 | 0.1μm | ㈱ミツトヨ | ST788A | アブソリュート | |
H780※2 | 0.781μm | HEIDENHAIN㈱ | LIDA287 | インクリメンタル |
-
※1
インターポレータ(シリアル変換ユニット)MJ832が添付されます。
-
※2
シリアル変換ユニットJZDP–H010が添付されます。
適合ドライバ一覧
ドライバ | モータ形式 | 付属ドライバ |
---|---|---|
MR–J4 | Sタイプ | MR–J4–40●※3–U676–△△△△※4 |
Mタイプ | MR–J4–70●※3–U677–△△△△※4 | |
Lタイプ | MR–J4–200●※3–U678–△△△△※4 | |
Σ–7 | Sタイプ | SGD7S–3R8A●●※3AY0800A–GA20S–△△△△※4 |
Mタイプ | SGD7S–7R6A●●※3AY0800A–GA20M–△△△△※4 | |
Lタイプ | SGD7S–120A●●※3AY0800A–GA20L–△△△△※4 |
付属ケーブル一覧
ドライバ | エンコーダ/ 分解能 |
磁極センサ | 動力ケーブル | エンコーダケーブル | 磁極 センサケーブル |
エンコーダ 変換ケーブル |
インターポレータ~ ドライバ間ケーブル |
シリアル 変換ユニット |
シリアル ケーブル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR–J4 | R001/R050 | N:磁極センサ無し |
S, M:KDK–**Y L:KDK–**M |
KEMR–**M | ― | MR–J3CH00 (0.2m) |
― | ― | ― |
G100 | ― | ― | CE33–** | MJ832 | |||||
M100 | No.06ACF117■※5 | ― | ― | ||||||
Σ–7 | E100 | N:磁極センサ無し | KDK–**Y | KEYE–** | ― | ― | ― | ― | ― |
H780 | J:磁極センサ付き | JZSP–CLL00–00P3–E(H1VPP)(0.3m) | KJ–003Y(0.3m) | JZDP–H010–***※6 | JZSP–CLP70–**–E | ||||
M100 | N:磁極センサ無し | ― | ― | ― |
-
※5
■はケーブル長さを示します。■=A:5m, B:10m
-
※6
モータ形式によって形番が決まります。Sタイプ:JZDP–H010–588, Mタイプ:JZDP–H010–589, Lタイプ:JZDP–H010–590
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
オプションは選択されていません。