特長
構造と特長
特長① 回転
ボールスプラインを使用した回転アクチュエータです。中空軸のため、エア流路として使用可能です。
モータ軸にボールスプラインを採用した直線案内を持つ回転モータです。直動機構と組合わせることにより、1軸上で直線と回転の動作が実現可能です。
シリーズ一覧(RLT)
| タイプ | 形番 | 外観 | 本体幅、高さ | モータ形式 | 最大推力 [N] |
定格推力 [N] |
最大可搬 質量[kg] |
想定可搬 質量[kg] |
最高速度 [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボールスプライン軸モータ | RLT4 |
|
|
RLT4 | ー | ー | ー | ー | ー |
| RLT6 |
|
RLT6 | ー | ー | ー | ー | ー |
-
注)
仕様により値が異なりますので、詳しくは掲載ページをご覧ください。