特長
対応アクチュエータ一覧
GLM10![]() |
GLM15AP![]() |
GLM20AP![]() |
GLM25![]() |
ULM15![]() |
ULM20![]() |
KLM46![]() |
CLM60![]() |
CCR![]() |
CCM![]() |
RLT![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクチュエータ形式 | S | M | S | M | S | M | L | S | M | - | - | S | M | S | M | L | 05S | 05M | 07S | 07M | 05S | 05M | 07S | 07M | 4 | 6 | アクチュエータ形式 | ||
| 形番 | 形番 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
MR‒J4‒20□ | ● |
![]() |
MR‒J4‒20□ | |||||||||||||||||||||||||
| MR‒J4‒40□ | ● | ● | MR‒J4‒40□ | ||||||||||||||||||||||||||
| MR‒J4‒70□ | ● | MR‒J4‒70□ | |||||||||||||||||||||||||||
| MR‒J4‒200□ | ● | MR‒J4‒200□ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SGD7S‒1R6A | ● |
![]() |
SGD7S‒1R6A | |||||||||||||||||||||||||
| SGD7S‒2R8A | ● | SGD7S‒2R8A | |||||||||||||||||||||||||||
| SGD7S‒3R8A | ● | SGD7S‒3R8A | |||||||||||||||||||||||||||
| SGD7S‒7R6A | ● | SGD7S‒7R6A | |||||||||||||||||||||||||||
| SGD7S‒120A | ● | SGD7S‒120A | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SGDXS‒1R6A | ● |
![]() |
SGDXS‒1R6A | |||||||||||||||||||||||||
| SGDXS‒2R8A | ● | SGDXS‒2R8A | |||||||||||||||||||||||||||
| SGDXS‒5R5A | ● | SGDXS‒5R5A | |||||||||||||||||||||||||||