リニアモータシリーズ リニアモータ用サーボアンプ / サーボパック 三菱電機㈱製サーボアンプ MR-J4
三菱電機㈱製 サーボアンプ

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
その他
センサ
- センサ
- 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
- センサレール取付寸法
- センサレール(別売)
- フォトセンサ取付寸法
- 近接センサ取付寸法
- ジャバラ付き取付寸法
- センサ選択時の注意点
- リニアモータ用センサ取付け時寸法
フランジ / ブラケット
- 中間フランジ(直結)
- 中間フランジ(折返し)
- TY用カップリング
- モータブラケット
- エンドプレート(直結)
- モータ取付板(折返し)
- 減速機(ベルト仕様)
- 適用モータ一覧
- 適用モータ、中間フランジ一覧
- 適用カップリング一覧
- モータ取付部
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)
本体
- 裏タップ
- 吊り治具
- ベース固定金具
- ベースプレート
- SB:スライダベース
- CB:シリンダベース
- FL:フランジ
- LB:リンクボール
ケーブル / ケーブルチェーン
- ケーブルチェーン
- ケーブル
- リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法
セットアップツール
- TDO
- D-STEP
- D-Assist Ver.2
潤滑
潤滑 / カバー
- 潤滑装置QZ
- ワイパーリングW
- カバー
- ジャバラ
- 横給脂
- 取付姿勢の注意点
- 表面処理
- リチウムイオンバッテリー
- 回生抵抗
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表




形番構成

形番構成に関する説明
形番一覧
容量 | 入力電源 | インタフェース | アクチュエータ | ドライバ形番 |
---|---|---|---|---|
200W | 三相 AC200V | 汎用 | GLM15AP‒Sタイプ | MR‒J4‒20A‒J130‒△△△△※ |
SSCNET Ⅲ/H | MR‒J4‒20B‒J130‒△△△△※ | |||
400W | 三相 AC200V | 汎用 | GLM15AP‒Mタイプ | MR‒J4‒40A‒J131‒△△△△※ |
SSCNET Ⅲ/H | MR‒J4‒40B‒J131‒△△△△※ | |||
400W | 三相 AC200V | 汎用 | GLM20AP‒Sタイプ | MR‒J4‒40A‒U676‒△△△△※ |
SSCNET Ⅲ/H | MR‒J4‒40B‒U676‒△△△△※ | |||
750W | 三相 AC200V | 汎用 | GLM20AP‒Mタイプ | MR‒J4‒70A‒U677‒△△△△※ |
SSCNET Ⅲ/H | MR‒J4‒70B‒U677‒△△△△※ | |||
2kW | 三相 AC200V | 汎用 | GLM20AP‒Lタイプ | MR‒J4‒200A‒U678‒△△△△※ |
SSCNET Ⅲ/H | MR‒J4‒200B‒U678‒△△△△※ |
-
※
△△△△は分解能を示す記号を示します。形番構成の「⑤分解能」をご参照ください。
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
オプションは選択されていません。