リニアモータシリーズ リニアモータ用サーボアンプ / サーボパック ㈱安川電機製サーボパック SGD7S
㈱安川電機製 サーボパック

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
その他
センサ
- センサ
- 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
- センサレール取付寸法
- センサレール(別売)
- フォトセンサ取付寸法
- 近接センサ取付寸法
- ジャバラ付き取付寸法
- センサ選択時の注意点
- リニアモータ用センサ取付け時寸法
フランジ / ブラケット
- 中間フランジ(直結)
- 中間フランジ(折返し)
- TY用カップリング
- モータブラケット
- エンドプレート(直結)
- モータ取付板(折返し)
- 減速機(ベルト仕様)
- 適用モータ一覧
- 適用モータ、中間フランジ一覧
- 適用カップリング一覧
- モータ取付部
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)
本体
- 裏タップ
- 吊り治具
- ベース固定金具
- ベースプレート
- SB:スライダベース
- CB:シリンダベース
- FL:フランジ
- LB:リンクボール
ケーブル / ケーブルチェーン
- ケーブルチェーン
- ケーブル
- リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法
セットアップツール
- TDO
- D-STEP
- D-Assist Ver.2
潤滑
潤滑 / カバー
- 潤滑装置QZ
- ワイパーリングW
- カバー
- ジャバラ
- 横給脂
- 取付姿勢の注意点
- 表面処理
- リチウムイオンバッテリー
- 回生抵抗
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表





形番構成

形番構成に関する説明
形番一覧
容量 | 入力電源 | インタフェース | アクチュエータ | ドライバ形番 |
---|---|---|---|---|
200W | 三相 AC200V | アナログ電圧・パルス列指令形 | GLM15AP‒Sタイプ | SGD7S‒1R6A00AY0800A‒GA15S‒△△△△※ |
MECHATROLINK–Ⅱ | SGD7S‒1R6A10AY0800A‒GA15S‒△△△△※ | |||
MECHATROLINK–Ⅲ | SGD7S‒1R6A20AY0800A‒GA15S‒△△△△※ | |||
400W | 三相 AC200V | アナログ電圧・パルス列指令形 | GLM15AP‒Mタイプ | SGD7S‒2R8A00AY0800A‒GA15M‒△△△△※ |
MECHATROLINK–Ⅱ | SGD7S‒2R8A10AY0800A‒GA15M‒△△△△※ | |||
MECHATROLINK–Ⅲ | SGD7S‒2R8A20AY0800A‒GA15M‒△△△△※ | |||
500W | 三相 AC200V | アナログ電圧・パルス列指令形 | GLM20AP‒Sタイプ | SGD7S‒3R8A00AY0800A‒GA20S‒△△△△※ |
MECHATROLINK–Ⅱ | SGD7S‒3R8A10AY0800A‒GA20S‒△△△△※ | |||
MECHATROLINK–Ⅲ | SGD7S‒3R8A20AY0800A‒GA20S‒△△△△※ | |||
1kW | 三相 AC200V | アナログ電圧・パルス列指令形 | GLM20AP‒Mタイプ | SGD7S‒7R6A00AY0800A‒GA20M‒△△△△※ |
MECHATROLINK–Ⅱ | SGD7S‒7R6A10AY0800A‒GA20M‒△△△△※ | |||
MECHATROLINK–Ⅲ | SGD7S‒7R6A20AY0800A‒GA20M‒△△△△※ | |||
1.5kW | 三相 AC200V | アナログ電圧・パルス列指令形 | GLM20AP‒Lタイプ | SGD7S‒120A00AY0800A‒GA20L‒△△△△※ |
MECHATROLINK–Ⅱ | SGD7S‒120A10AY0800A‒GA20L‒△△△△※ | |||
MECHATROLINK–Ⅲ | SGD7S‒120A20AY0800A‒GA20L‒△△△△※ |
-
※
△△△△は分解能を示す記号を示します。形番構成の「⑦分解能」をご参照ください。
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
オプションは選択されていません。