種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • モータ直結

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長① 豊富なバリエーション

さまざまな用途に合わせた3種類のステージ精度があり、標準ストロークは50mmから500mmを用意しています。ジャバラタイプも用意しており、環境に応じた選定が可能です。

最大ストローク

500 mm

特長② 高精度

精密ステージA/AXは精密研削された断面高さの低いコンパクトなLMガイドSRを使用し、多重拘束構造による高精度案内が得られます。SRはラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイドです。

繰り返し位置決め精度

± 0.001 mm

特長③ ビルトアップタイプ

従来の専用サドルを使用したXYの組合わせでなく、1軸ステージの組合わせでストロークが自由に選択可能です。

特長④ 長期間高精度を維持

案内部は信頼性に優れたLMガイドを使用し、長期間、精度寿命が得られます。また、送りねじにはボールねじを使用し、ガタのない正確な位置決め送りが可能です。

特長⑤ オプションの充実

ジャバラ・高速タイプをオプションとしてご用意しております。

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • A05~A15 標準
  • A05~A15 ジャバラ仕様
  • A20~A30 標準
  • A20~A30 ジャバラ仕様
  • A40~A50 標準
  • A40~A50 ジャバラ仕様
  • AX0505~AX1515 標準
  • AX0505~AX1515 ジャバラ仕様
  • AX2020~AX3030 標準
  • AX2020~AX3030 ジャバラ仕様
  • AX4040~AX5050 標準
  • AX4040~AX5050 ジャバラ仕様

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録