特長
構造と特長

特長① 薄型ステージ
同じストロークの精密ステージAと比較した場合、AT20とA20の比較で高さ寸法は約27%のコンパクト化を実現しました。
高さ寸法
約
27
%
ダウンを実現!(当社比)

特長② 高精度
精密ステージAT/ATXは精密研削された断面高さの低いコンパクトなLMガイドSSRを使用し、多重拘束構造による高精度案内が得られます。SSRはラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイドです。
また、ボールリテーナ入りのため、長期メンテナンスフリーを実現しました。
繰り返し位置決め精度
± 0.001
mm
特長③ 軽量化
鉄仕様とアルミ仕様※の二つのバリエーションがあり、用途に合わせた選定が可能です。また同じストロークの精密ステージと比較した場合、A20とAT20(アルミ仕様)の比較で約72%の軽量化を実現しました。
本体質量
約
72
%
ダウンを実現!(当社比、最大値)
-
※
ベース(サドル)、テーブルのみアルミ
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |