特長
構造と特長

特長① 小型~大型ワークに対応
トップテーブルサイズ50×50mmから1500×1500mmまでのステージを標準化。XYθモジュールを必要数配置することで更なる大型化への対応も可能です。
特長② 超薄型・軽量
XYθモジュールを採用したため、サドルのない薄くて軽い機構を実現しました。
特長③ 中抜き構造※2
トップテーブル、ベース中央部に大きな空間が得られ、光学式検査装置や導通テスタとしての使用が可能です。
特長④ 高剛性・高精度
XYθモジュールを構成しているクロスLMガイド※1とクロスローラーリングには予圧を与えてあり、高精度で剛性の高い構造です。
特長⑤ 主な用途
- FPD製造装置・検査装置
- 半導体製造装置・検査装置
- スクリーン印刷機・マスク検査装置
- プリント基板製造装置・検査装置
- 太陽電池製造装置・検査装置
- 電子デバイス製造装置・検査装置
-
※1
CMXS1、S2はLMガイドSRSをクロス状に組合わせています。
-
※2
中抜き構造はCMX1、2、3のみとなります。
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |