特長
構造と特長


特長① 中抜き構造※2
中央を中抜き構造とするため、案内部にクロスLMガイドCSR※1を使用し、駆動ボールねじを外側に配置しました。テーブル上のワークを、上面および下面から測定、加工が可能で、さまざまなアプリケーションに応用できます。
特長② サドルレスXYステージ
クロスLMガイドCSR※1を高剛性中抜きフレームの四隅に配置し、シンプル・高剛性で高さの低い構造としました。
特長③ 高精度位置決め構造
案内部に高精度加工されたクロスLMガイドCSR※1を採用しているため、高精度なXY構造が得られます。
各軸の案内中心と送りボールねじの駆動中心を、ほぼ同一高さに配置した理想的な構造です。これにより姿勢変化の少ない送りが可能となり、高精度な位置決めができます。
-
※1
DX0303、0505はLMガイドSRSをクロス状に組合わせています。
-
※2
DX0303、0505ではオプションとなります。
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |