種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力400W
- モータ定格出力750W
- モータ直結
- モータ折返し
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力400W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 14200 / 基本静定格荷重 24200
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力400W
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 14200 / 基本静定格荷重 24200
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力400W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 22300 / 基本静定格荷重 38400
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力400W
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 22300 / 基本静定格荷重 38400
- モータ定格出力400W
- モータ定格出力750W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 22300 / 基本静定格荷重 38400
- モータ定格出力400W
- モータ定格出力750W
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 22300 / 基本静定格荷重 38400
- モータ定格出力750W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 31700 / 基本静定格荷重 52400
- モータ定格出力750W
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 31700 / 基本静定格荷重 52400
特長
構造と特長
特長① LMガイドを採用し、用途に応じた選択が可能
GL-N/THはボールリテーナ入りLMガイドを2本採用しており、重量物の搬送に適した構造となります。
-
SSR…
ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。
-
SHS…
4方向等荷重のため、あらゆる方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)の荷重を負荷できます。
特長② ロングストロークの高速搬送に最適
GL-N/THはアルミベースを採用し、ボールねじのリードバリエーションを豊富に用意しております。ロングストロークの搬送に適したアクチュエータです。最大2240mm/sの高速動作が可能です。
最高速度
2240mm/s● 各形番によるボールねじリード(転造ボールねじ)
|
形番 |
ボールねじリード[mm] |
ストローク[mm] |
最高速度[mm/s] |
|
GL15N |
5、10、16、20、30 |
~1190 |
1500 |
|---|---|---|---|
|
GL20N |
5、10、20、40 |
~1540 |
2000 |
|
TH20 |
5、20、40 |
~2170 |
2000 |
|
TH25 |
5、10、25、50 |
~2650 |
2240 |
特長③ 軽量・高剛性
アルミ押出し材を使用したベースの断面形状は中空構造になっているため、軽量かつ高剛性です。
特長④ オプションの充実
カバー、ジャバラ、センサ、ケーブルチェーンをオプションとして用意しています。長期メンテナンスフリーを考慮し、LMガイドに潤滑装置QZを取付け可能です。
使用例(ボールねじタイプ)
ファイル折り目入れ装置
加工・組立ファイルの送り機構にGL-Nを使用しています。種類の異なるファイルを1台で処理するため、繰り返し位置決め精度の高いGL-Nが採用されました。
パレタイザ
搬送ワーク移動部にTHを使用しています。ベース剛性の高さからTHが採用されました。ロングストロークを高速で搬送することが可能です。
シリーズ一覧(ボールねじタイプ サーボドライバコントローラTHC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク※4 [mm] |
定格速度※5 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※6[kg] | 各ストロークにおける最高速度※7[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク※4[mm] | ||||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
|
|||||
| GL15N | 5 | 110~1190 | 250 | 100 | 60 | 60 | 13 |
250
200
140
100
|
| 10 | 500 | 200 | 60 | 60 | 16 |
500
380
260
190
|
||
| 16 | 800 | 50 | 50 | 7 |
800
660
460
340
|
|||
| 20 | 1000 | 45 | 45 | 10 |
1000
750
520
380
|
|||
| 20 | 1000 | 400 | 60 | 60 | 16 |
1000
750
520
380
|
||
| 30 | 1500 | 30 | 30 | 10 |
1500
1140
790
580
|
|||
| GL20N | 5 | 220~1540 | 250 | 200 | 70 | 70 | 23 |
250
180
130
100
80
|
| 10 | 500 | 70 | 70 | 15 |
500
380
260
190
|
|||
| 20 | 1000 | 29 | 29 | 6 |
1000
740
540
410
330
|
|||
| 20 | 1000 | 400 | 60 | 60 | 15 |
1000
740
540
410
330
|
||
| 40 | 2000 | 13 | 13 | 6 |
2000
1480
1080
830
660
|
|||
| TH20 | 5 | 190~2170 | 200 | 400 | 100 | 100 | 45 |
250
190
130
100
80
60
50
40
|
| 20 | 1000 | 55 | 55 | 16 |
1000
780
570
430
340
270
210
170
|
|||
| 40 | 2000 | 11 | 11 | 9 |
2000
1570
1140
870
680
550
430
340
|
|||
| 20 | 1000 | 750 | 100 | 100 | 32 |
1000
780
570
430
340
270
210
170
|
||
| 40 | 2000 | 40 | 40 | 14 |
2000
1570
1140
870
680
550
430
340
|
|||
| TH25 | 5 | 250~2650 | 160 | 750 | 120 | 120 | 50 |
250
190
140
110
90
70
50
40
30
|
| 10 | 310 | 120 | 120 | 35 |
310
260
200
160
120
100
80
60
|
|||
| 25 | 1120 | 70 | 70 | 25 |
1120
960
720
560
450
350
280
220
180
|
|||
| 50 | 2240 | 25 | 25 | 12 |
2240
1920
1450
1130
910
700
550
450
360
|
|||
-
※4
GL‒NのストロークはSテーブル時の値です。
-
※5
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※6
最大可搬質量は、定格速度時、加減速度0.3G(リード5mmのみ0.15G)の質量です。
-
※7
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
形番ごとの詳細情報
図表の切り替え
- GL15N モータ直結
- GL15N モータ折返し
- GL20N モータ直結
- GL20N モータ折返し
- TH20 モータ直結
- TH20 モータ折返し
- TH25 モータ直結
- TH25 モータ折返し