ユニバーサルシリーズ ボールねじタイプ GL-N/TH TH20 モータ折返し
アルミベースを使用した軽量で剛性の高いボールねじタイプの電動アクチュエータ
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 22300 / 基本静定格荷重 38400
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能
-
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
その他
センサ
- センサ
- 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
- センサレール取付寸法
- センサレール(別売)
- フォトセンサ取付寸法
- 近接センサ取付寸法
- ジャバラ付き取付寸法
- センサ選択時の注意点
- リニアモータ用センサ取付け時寸法
フランジ / ブラケット
- 中間フランジ(直結)
- 中間フランジ(折返し)
- TY用カップリング
- モータブラケット
- エンドプレート(直結)
- モータ取付板(折返し)
- 減速機(ベルト仕様)
- 適用モータ一覧
- 適用モータ、中間フランジ一覧
- 適用カップリング一覧
- モータ取付部
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)
本体
- 裏タップ
- 吊り治具
- ベース固定金具
- ベースプレート
- SB:スライダベース
- CB:シリンダベース
- FL:フランジ
- LB:リンクボール
ケーブル / ケーブルチェーン
- ケーブルチェーン
- ケーブル
- リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法
セットアップツール
- TDO
- D-STEP
- D-Assist Ver.2
潤滑
潤滑 / カバー
- 潤滑装置QZ
- ワイパーリングW
- カバー
- ジャバラ
- 横給脂
- 取付姿勢の注意点
- 表面処理
- リチウムイオンバッテリー
- 回生抵抗
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表
-
※1
メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
-
※2
ベース取付用ナットが付属されます。個数は寸法表にてご確認ください。
寸法表に関する注意事項
-
※3
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。
-
※4
最高速度は、使用するコントローラの回転数で異なります。・ドライバコントローラTHC:3000min-1
-
※5
( )内はブレーキ付きの値です。
-
※6
質量は全てカバー付およびQZ付きの値です。
-
※7
ブレーキ選択時は400W:0.5kg 750W:0.9kg加算されます。
形番構成
形番構成に関する説明
-
②
⑩カバー/ジャバラにて「J」:ジャバラ付きを選択した場合、ジャバラ付きのストロークでご指定ください。
オプション -
⑥
④LMガイドQZ有無にて「Q」を選択時は「無記号」は選択できません。
-
⑦
「0」を選択した場合
カップリングは付属されません。カップリングが必要な際はご発注時にご指示ください。
「1」、「R4」、「R5」、「R6」を選択した場合
ご指定モータを取付けます。モーターケーブル向きを別途ご指示ください。ご指定モータに合わせた⑨エンドプレート・モータ取付板を選択してください。
「TH」を選択した場合
別途コントローラの手配が必要です。THC -
⑩
カバー付き詳細
オプション
ジャバラ付き詳細
オプション -
⑪
センサ詳細
オプション -
⑫
ケーブルチェーン詳細
オプション -
⑯
原点方式詳細は、「センサ・センサレール取付箇所」をご参照ください。
オプション
-
③
LMガイド形番
用途に合わせLMガイド形番の種類が選択できます。
-
SW …
ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。(LMガイド形番:SSR20XW)
-
HV …
4方向等荷重のため、あらゆる方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)の荷重を負荷できます。(LMガイド形番:SHS20V)
-
⑦⑭
モータ取付方法
-
⑮
モータケーブル向き(直結/折返し)
ポイント① 便利な機能
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能
-
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。