種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力400W
- モータ定格出力750W
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力400W
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 14200 / 基本静定格荷重 24200
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力400W
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 22300 / 基本静定格荷重 38400
- モータ定格出力400W
- モータ定格出力750W
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 22300 / 基本静定格荷重 38400
- モータ定格出力750W
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 31700 / 基本静定格荷重 52400
特長
構造と特長
特長① LMガイドを採用し、用途に応じた選択が可能
GL-N/THはボールリテーナ入りLMガイドを2本採用しており、重量物の搬送に適した構造となります。
-
SSR…
ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。
-
SHS…
4方向等荷重のため、あらゆる方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)の荷重を負荷できます。
特長② ロングストロークの高速搬送に最適
GL-N/THはアルミベースを採用し、駆動方式にタイミングベルトを採用しており、ロングストロークの搬送に適したアクチュエータです。
最高速度
2500mm/s特長③ 軽量・高剛性
アルミ押出し材を使用したベースの断面形状は中空構造になっているため、軽量かつ高剛性です。
特長④ オプションの充実
カバー、ジャバラ、センサ、ケーブルチェーンをオプションとして用意しています。長期メンテナンスフリーを考慮し、LMガイドに潤滑装置QZを取付け可能です。
使用例(ベルト駆動タイプ)
ジュラルミン板穴あけ装置
加工・組立THを3軸門型ガントリーに組合わせています。剛性の高いTHを採用することで、門幅を広く取れ、高速で加工することが可能です。
工程間搬送装置
搬送X軸にロングストロークを実現するため、1本のベースに2軸のボールねじを用いたTH(特殊)を使用しています。従来のラック&ピニオン駆動から置き換えることで、コンパクトで高タクトな動作を可能にしています。
シリーズ一覧(ベルト駆動タイプ サーボドライバコントローラTHC仕様)
| 形番 | 駆動方式 |
ストローク※8 [mm] |
定格速度※9 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※10[kg] | 各ストローク[mm]における最高速度※11[mm/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク※8[mm] | ||||||
| 水平 |
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
|
|||||
| GL15N | ベルト | 315~1695 | 1830 | 200 | 12 |
1830
|
| 400 | 25 |
1830
|
||||
| GL20N | 280~2700 | 2000 | 200 | 9.5 |
2000
|
|
| 400 | 20 |
2000
|
||||
| TH20 | 140~2660 | 2000 | 400 | 18 |
2000
|
|
| 750 | 20 |
2000
|
||||
| TH25 | 230~3590 | 2500 | 750 | 30 |
2500(最大ストローク3590mmまで)
|
-
※8
GL‒NのストロークはSテーブル時の値です。
-
※9
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※10
最大可搬質量は、定格速度時、加減速度0.3Gの質量です。
-
※11
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度です。
-
注1)
減速比1/3(TY20の200Wは1/5)の値です。
-
注2)
TY20はカバー無しの値です。