ユニバーサルシリーズ ベルト駆動タイプ GL-N/TH GL15N ベルト駆動タイプ
アルミベースを使用した軽量で剛性の高いボールねじタイプの電動アクチュエータ
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 14200 / 基本静定格荷重 24200

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
その他
センサ
- センサ
- 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
- センサレール取付寸法
- センサレール(別売)
- フォトセンサ取付寸法
- 近接センサ取付寸法
- ジャバラ付き取付寸法
- センサ選択時の注意点
- リニアモータ用センサ取付け時寸法
フランジ / ブラケット
- 中間フランジ(直結)
- 中間フランジ(折返し)
- TY用カップリング
- モータブラケット
- エンドプレート(直結)
- モータ取付板(折返し)
- 減速機(ベルト仕様)
- 適用モータ一覧
- 適用モータ、中間フランジ一覧
- 適用カップリング一覧
- モータ取付部
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)
本体
- 裏タップ
- 吊り治具
- ベース固定金具
- ベースプレート
- SB:スライダベース
- CB:シリンダベース
- FL:フランジ
- LB:リンクボール
ケーブル / ケーブルチェーン
- ケーブルチェーン
- ケーブル
- リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法
セットアップツール
- TDO
- D-STEP
- D-Assist Ver.2
潤滑
潤滑 / カバー
- 潤滑装置QZ
- ワイパーリングW
- カバー
- ジャバラ
- 横給脂
- 取付姿勢の注意点
- 表面処理
- リチウムイオンバッテリー
- 回生抵抗
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表














-
※1
メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
寸法表に関する注意事項
-
※2
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度です。
-
※3
( )内はブレーキ付きの値です。
-
※4
質量は全てカバー付きおよびQZ付きの値です。
-
※5
ブレーキ選択時は200W/400W:0.5kg加算されます。
形番構成

形番構成に関する説明
-
②
⑩カバー/ジャバラにて「J」:ジャバラ付きを選択した場合、ジャバラ付きのストロークでご指定ください。
オプション -
⑥
「0」を選択した場合
カップリングは付属されません。カップリングが必要な際はご発注時にご指示ください。
「1」を選択した場合
ご指定モータを取付けます。モータケーブル向きを別途ご指示ください。ご指定モータに合わせた⑦モータブラケットを選択してください。
「TH」を選択した場合
別途コントローラの手配が必要です。THC -
⑩
カバー付き詳細
オプション
ジャバラ付き詳細
オプション -
⑪
センサ詳細
オプション -
⑫
ケーブルチェーン詳細
オプション
-
⑮
モータケーブル向き


-
⑯
原点方式

-
テーブル種類
ご選定のLMガイド形番によりブロックテーブルの種類が決まります。
また、ブロックテーブルの種類によりストローク範囲が異なります。
-
Sテーブル …
ショートテーブル(LMガイド形番:SSR15XV)
テーブル長さを短くし、ストローク範囲を長く取れるタイプです。 -
Lテーブル …
ロングテーブル(LMガイド形番:SSR15XW、SHS15V)
高負荷などの場合や、テーブル中心から離れた位置にある場合に適しています。 -
L–QZテーブル …
潤滑装置QZ付きロングテーブル(LMガイド形番:SSR15XWQZ、SHS15VQZ)LMガイド部に潤滑装置QZを装着しています。(Lテーブルより長くなりますので寸法表(→2章059~060)をご参照ください)
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
オプションは選択されていません。
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。
ストローク[mm](メカストッパ間ストローク) | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* |
カタログ ダウンロード |
取扱説明書 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
315(334) / 285(306) / 260(280) / 315(334) / 285(306) /260(280) | |||||
435(454) / 405(426) / 380(400) / 435(454) / 405(426) / 380(400) | |||||
555(574) / 525(546) / 500(520) / 555(574) / 525(546) / 500(520) | |||||
795(814) / 765(786) / 740(760) / 795(814) / 765(786) / 740(760) | |||||
975(994) / 945(966) / 920(940) / 975(994) / 945(966) / 920(940) | |||||
1155(1174) / 1125(1146) / 1100(1120) / 1155(1174) / 1125(1146) / 1100(1120) | |||||
1335(1354) / 1305(1326) / 1280(1300) / 1335(1354) / 1305(1326) / 1280(1300) | |||||
1515(1534) / 1485(1506) / 1460(1480) / 1515(1534) / 1485(1506) / 1460(1480) | |||||
1695(1714) / 1665(1686) / 1640(1660) / 1695(1714) / 1665(1686) / 1640(1660) |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。