ユニバーサルシリーズ ベルト駆動タイプ GL-N/TH GL20N ベルト駆動タイプ

アルミベースを使用した軽量で剛性の高いボールねじタイプの電動アクチュエータ

  • モータ定格出力200W
  • モータ定格出力400W
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • ロングストローク(アクチュエータ)
  • ベルト駆動
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高速(アクチュエータ)

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 22300 / 基本静定格荷重 38400

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除

詳細情報

    THK オンラインサービス
    会員限定コンテンツ

    こちらのコンテンツは
    会員登録後ご利用いただけます。

    ログイン/新規登録 THK オンラインサービスの詳細はこちら

    ポイント① 便利な機能

    • 製品の比較がしやすい ハイライト機能
    • 何度でも見返せる お気に入り機能

    ポイント② 限定コンテンツ

    製品 コンテンツ
    LMガイド LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ···
    ボールねじ 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ···
    アクチュエータ 可動部質量 ···

オプション対応

その他

センサ

  • センサ
  • 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
  • センサレール取付寸法
  • センサレール(別売)
  • フォトセンサ取付寸法
  • 近接センサ取付寸法
  • ジャバラ付き取付寸法
  • センサ選択時の注意点
  • リニアモータ用センサ取付け時寸法

フランジ / ブラケット

  • 中間フランジ(直結)
  • 中間フランジ(折返し)
  • TY用カップリング
  • モータブラケット
  • エンドプレート(直結)
  • モータ取付板(折返し)
  • 減速機(ベルト仕様)
  • 適用モータ一覧
  • 適用モータ、中間フランジ一覧
  • 適用カップリング一覧
  • モータ取付部
  • モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
  • モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)

本体

  • 裏タップ
  • 吊り治具
  • ベース固定金具
  • ベースプレート
  • SB:スライダベース
  • CB:シリンダベース
  • FL:フランジ
  • LB:リンクボール

ケーブル / ケーブルチェーン

  • ケーブルチェーン
  • ケーブル
  • リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法

セットアップツール

  • TDO
  • D-STEP
  • D-Assist Ver.2

潤滑

潤滑 / カバー

  • 潤滑装置QZ
  • ワイパーリングW
  • カバー
  • ジャバラ
  • 横給脂
  • 取付姿勢の注意点
  • 表面処理
  • リチウムイオンバッテリー
  • 回生抵抗
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
カバー付き
軸端部詳細※2
カバー無し
軸端部詳細※2
側面詳細
ブラケット取付面詳細
B部詳細
D部詳細
ベース取付用ナット詳細
A矢視
C矢視
  • ※1

    メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。

寸法表に関する注意事項
  • ※2

    最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度です。

  • ※3

    (  )内はブレーキ付きの値です。

  • ※4

    質量は全てカバー付きおよびQZ付きの値です。

  • ※5

    ブレーキ選択時は200W/400W:0.5kg加算されます。

形番構成

形番構成に関する説明

  • ⑩カバー/ジャバラにて「J」:ジャバラ付きを選択した場合、ジャバラ付きのストロークでご指定ください。
    オプション

  • 「0」を選択した場合
    カップリングは付属されません。カップリングが必要な際はご発注時にご指示ください。
    「1」を選択した場合
    ご指定モータを取付けます。モータケーブル向きを別途ご指示ください。ご指定モータに合わせた⑦モータブラケットを選択してください。
    「TH」を選択した場合
    別途コントローラの手配が必要です。THC

  • カバー付き詳細
    オプション
    ジャバラ付き詳細
    オプション

  • センサ詳細
    オプション

  • ケーブルチェーン詳細
    オプション

  • モータケーブル向き

  • 原点方式

  • テーブル種類

ご選定のLMガイド形番によりブロックテーブルの種類が決まります。
また、ブロックテーブルの種類によりストローク範囲が異なります。

  • Sテーブル …

    ショートテーブル(LMガイド形番:SSR20XV)
    テーブル長さを短くし、ストローク範囲を長く取れるタイプです。

  • Lテーブル …

    ロングテーブル(LMガイド形番:SSR20XW、SHS20V)
    高負荷などの場合や、テーブル中心から離れた位置にある場合に適しています。

  • L–QZテーブル …

    潤滑装置QZ付きロングテーブル(LMガイド形番:SSR20XWQZ、SHS20VQZ)LMガイド部に潤滑装置QZを装着しています。(Lテーブルより長くなりますので寸法表(→2章077~078)をご参照ください)

THK オンラインサービス
会員限定コンテンツ

こちらのコンテンツは
会員登録後ご利用いただけます。

ログイン/新規登録 THK オンラインサービスの詳細はこちら

ポイント① 便利な機能

  • 製品の比較がしやすい ハイライト機能
  • 何度でも見返せる お気に入り機能

ポイント② 限定コンテンツ

製品 コンテンツ
LMガイド LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ···
ボールねじ 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ···
アクチュエータ 可動部質量 ···

オプション対応

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

オプションは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

ストローク[mm](メカストッパ間ストローク) Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
280(300) / 260(280) / 230(250)
400(420) / 380(400) / 350(370)
520(540) / 500(520) / 470(490)
760(780) / 740(760) / 710(730)
940(960) / 920(940) / 890(910)
1120(1140) / 1100(1120) / 1070(1090)
1300(1320) / 1280(1300) / 1250(1270)
1480(1500) / 1460(1480) / 1430(1450)
1660(1680) / 1640(1660) / 1610(1630)
1900(1920) / 1880(1900) / 1850(1870)
2020(2040) / 2000(2020) / 1970(1990)
2200(2220) / 2180(2200) / 2150(2170)
2700(2720) / 2680(2700) / 2650(2670)

*印はゲスト会員はご利用いただけません。