ユニバーサルシリーズ ベルト駆動タイプ GL-N/TH TH20 ベルト駆動タイプ

アルミベースを使用した軽量で剛性の高いボールねじタイプの電動アクチュエータ

  • モータ定格出力400W
  • モータ定格出力750W
  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • ボールリテーナ入り
  • ロングストローク(アクチュエータ)
  • ベルト駆動
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高速(アクチュエータ)

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 22300 / 基本静定格荷重 38400

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除

詳細情報

    THK オンラインサービス
    会員限定コンテンツ

    こちらのコンテンツは
    会員登録後ご利用いただけます。

    ログイン/新規登録 THK オンラインサービスの詳細はこちら

    ポイント① 便利な機能

    • 製品の比較がしやすい ハイライト機能
    • 何度でも見返せる お気に入り機能

    ポイント② 限定コンテンツ

    製品 コンテンツ
    LMガイド LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ···
    ボールねじ 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ···
    アクチュエータ 可動部質量 ···

オプション対応

その他

センサ

  • センサ
  • 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
  • センサレール取付寸法
  • センサレール(別売)
  • フォトセンサ取付寸法
  • 近接センサ取付寸法
  • ジャバラ付き取付寸法
  • センサ選択時の注意点
  • リニアモータ用センサ取付け時寸法

フランジ / ブラケット

  • 中間フランジ(直結)
  • 中間フランジ(折返し)
  • TY用カップリング
  • モータブラケット
  • エンドプレート(直結)
  • モータ取付板(折返し)
  • 減速機(ベルト仕様)
  • 適用モータ一覧
  • 適用モータ、中間フランジ一覧
  • 適用カップリング一覧
  • モータ取付部
  • モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
  • モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)

本体

  • 裏タップ
  • 吊り治具
  • ベース固定金具
  • ベースプレート
  • SB:スライダベース
  • CB:シリンダベース
  • FL:フランジ
  • LB:リンクボール

ケーブル / ケーブルチェーン

  • ケーブルチェーン
  • ケーブル
  • リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法

セットアップツール

  • TDO
  • D-STEP
  • D-Assist Ver.2

潤滑

潤滑 / カバー

  • 潤滑装置QZ
  • ワイパーリングW
  • カバー
  • ジャバラ
  • 横給脂
  • 取付姿勢の注意点
  • 表面処理
  • リチウムイオンバッテリー
  • 回生抵抗

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
カバー付き
軸端部詳細※2
カバー無し
軸端部詳細※2
側面詳細
ブラケット取付面詳細
C部詳細
D部詳細
ベース取付用ナット詳細
E矢視
F矢視
  • ※1

    メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。

寸法表に関する注意事項
  • ※2

    最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度です。

  • ※3

    最高速度は、使用するコントローラの回転数で異なります。・ドライバコントローラTHC:3000min-1

  • ※4

    (  )内はブレーキ付きの値です。

  • ※5

    質量は全てカバー付きの値です。

  • ※6

    ブレーキ選択時は400W:0.5kg 750W:0.9kg加算されます。

形番構成

形番構成に関する説明

  • ⑩カバー/ジャバラにて「J」:ジャバラ付きを選択した場合、ジャバラ付きのストロークでご指定ください。
    オプション

  • 「0」を選択した場合
    カップリングは付属されません。カップリングが必要な際はご発注時にご指示ください。
    「TH」を選択した場合
    別途コントローラの手配が必要です。THC

  • ⑦⑧⑨

    ⑦モータブラケット、⑧ベルト仕様減速機、⑨ベルト仕様減速比組合わせ詳細オプション

  • カバー付き詳細
    オプション
    ジャバラ付き詳細
    オプション

  • センサ詳細
    オプション

  • ケーブルチェーン詳細
    オプション

  • 原点方式詳細は、「センサ・センサレール取付箇所」をご参照ください。
    オプション

  • LMガイド形番

用途に合わせLMガイド形番の種類が選択できます。

  • SW …

    ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。(LMガイド形番:SSR20XW)

  • HV …

    4方向等荷重のため、あらゆる方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)の荷重を負荷できます。(LMガイド形番:SHS20V)

  • モータケーブル向き

THK オンラインサービス
会員限定コンテンツ

こちらのコンテンツは
会員登録後ご利用いただけます。

ログイン/新規登録 THK オンラインサービスの詳細はこちら

ポイント① 便利な機能

  • 製品の比較がしやすい ハイライト機能
  • 何度でも見返せる お気に入り機能

ポイント② 限定コンテンツ

製品 コンテンツ
LMガイド LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ···
ボールねじ 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ···
アクチュエータ 可動部質量 ···

オプション対応

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

オプションは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

ストローク[mm](メカストッパ間ストローク) Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
140(164)
260(284)
380(404)
500(524)
740(764)
920(944)
1100(1124)
1280(1304)
1460(1484)
1640(1664)
1880(1904)
2120(2144)
2360(2384)
2660(2684)

*印はゲスト会員はご利用いただけません。