種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力400W
- モータ定格出力750W
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力400W
- モータ定格出力750W
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 22300 / 基本静定格荷重 38400
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力400W
- モータ定格出力750W
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 22300 / 基本静定格荷重 38400
特長
構造と特長
特長① ロングストロークの高速搬送に最適
ベルト駆動方式により、最大4720mmのロングストロークが可能です。減速機付きACサーボモータ定格回転数(3000min-1)使用時で最高移動速度3400mm/sを実現します。
最高速度
最大ストローク
特長② 長寿命・長期メンテナンスフリー
直動案内部のボールリテーナ入りLMガイドに潤滑装置QZを標準装着しています。これにより、LMレール転動面に適切な量の潤滑油が供給され、長期メンテナンスフリーを実現しています。
特長③ 軽量・コンパクトな構造
幅寸法を抑えたアルミベースにより、軽量・コンパクトな構造になっています。
特長④ 防塵性に優れたカバーが選択可能
ステンレスカバーの採用により、アクチュエータ内部への異物侵入を防止します。
-
注)
ステンレスカバー付きの場合は、最大ストロークと最高速度が制限されますのでご注意ください。(最大ストローク :3000mm、最高速度 :2500mm/s)
使用例
印加装置(搬送部)
搬送印加するワークの搬送部にTYを使用しています。搬送距離3m、速度2m/sの条件を省スペースで達成しています。
ガラスエッジ加工装置
加工・組立ガラスの搬送部にTYを使用しています。搬送部(復路)はロングストロークを高速で移動させるため、TYが採用されました。
シリーズ一覧(ベルト駆動タイプ サーボドライバコントローラTHC仕様)
| 形番 | 駆動方式 |
ストローク※8 [mm] |
定格速度※9 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※10[kg] | 各ストローク[mm]における最高速度※11[mm/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク※8[mm] | ||||||
| 水平 |
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
|
|||||
| TY20 | ベルト | 520~4720 | 2000 | 200 | 11 |
3400(最大ストローク4720mmまで)
|
| 3400 | 400 | 6 |
3400(最大ストローク4720mmまで)
|
|||
| 3400 | 750 | 15 |
3400(最大ストローク4720mmまで)
|
-
※8
GL‒NのストロークはSテーブル時の値です。
-
※9
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
-
※10
最大可搬質量は、定格速度時、加減速度0.3Gの質量です。
-
※11
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度です。
-
注1)
減速比1/3(TY20の200Wは1/5)の値です。
-
注2)
TY20はカバー無しの値です。