ユニバーサルシリーズ ベルト駆動タイプ TY TY20 カバー無し
軽量・コンパクトなアルミベースで、長寿命で高速搬送に最適な電動アクチュエータ
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 22300 / 基本静定格荷重 38400

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
その他
センサ
- センサ
- 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
- センサレール取付寸法
- センサレール(別売)
- フォトセンサ取付寸法
- 近接センサ取付寸法
- ジャバラ付き取付寸法
- センサ選択時の注意点
- リニアモータ用センサ取付け時寸法
フランジ / ブラケット
- 中間フランジ(直結)
- 中間フランジ(折返し)
- TY用カップリング
- モータブラケット
- エンドプレート(直結)
- モータ取付板(折返し)
- 減速機(ベルト仕様)
- 適用モータ一覧
- 適用モータ、中間フランジ一覧
- 適用カップリング一覧
- モータ取付部
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)
本体
- 裏タップ
- 吊り治具
- ベース固定金具
- ベースプレート
- SB:スライダベース
- CB:シリンダベース
- FL:フランジ
- LB:リンクボール
ケーブル / ケーブルチェーン
- ケーブルチェーン
- ケーブル
- リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法
セットアップツール
- TDO
- D-STEP
- D-Assist Ver.2
潤滑
潤滑 / カバー
- 潤滑装置QZ
- ワイパーリングW
- カバー
- ジャバラ
- 横給脂
- 取付姿勢の注意点
- 表面処理
- リチウムイオンバッテリー
- 回生抵抗
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表









-
※1
メカストッパからストローク開始位置までの寸法です。
寸法表に関する注意事項
-
※2
最高速度は、モータの回転数3000min-1時の速度です。
-
※3
ブレーキ付きは、0.6kg加算されます。
-
注)
本体の設置については、側面にあるTスロット(E部)を用いて取付けてください。→2章144
形番構成

形番構成に関する説明
-
②
④カバーにて、カバー有無の選択に合わせたストロークでご指定ください。
-
③
下表モータブラケット対応表をご参照ください。
モータブラケット対応表
減速比 モータ定格出力[W] モータブラケット記号 同芯軸 直交軸 1/3 400 B1 D1 750 B2 D2 1/5 200 B1 D1 400 B2 D2 750 B2 - -
⑤
センサ詳細
オプション -
⑥
「0」を選択した場合
カップリング・減速機は付属されません。カップリングが必要な際はご発注時にご指示ください。減速機が必要な際は、減速比・モータ形番をご発注時にご指示ください。
「1」を選択した場合
ご指定のモータを取付けます。モータケーブル向きを別途ご指示ください。ご指定モータに合わせた③モータブラケット(減速機、減速比)を選択してください。モータブラケット
カップリング、ドライバ、コントローラは貴社にてご選定ください。
「TH○○」を選択した場合
別途コントローラの手配が必要です。THC
各コントローラに対応したモータを取付けます。
TH○○:TBL–iⅡシリーズ(多摩川精機㈱製)200~750W
-
⑨
モータケーブル向き


-
⑩
原点方式

ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
オプションは選択されていません。
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。