ボールリテーナ入り精密ボールねじ 高負荷 HBN形 HBN形

高負荷に対する最適設計により、従来品と比べ2倍以上に定格荷重を向上させたボールねじです。

  • 長期メンテナンスフリー
  • 高速
  • 高負荷(ボールねじ)
  • 無予圧
  • リターンピース式
  • 精密位置決め

DN値:130000
ねじ軸径ø : 32,36,40,50,63
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
  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
寸法表に関する注意事項
  • ※ 許容荷重FPとは、ボールねじの受けることができる最大の軸方向荷重を示します。
    従来のボールねじに対し高負荷条件下で長寿命が実現できるようになっています。
  • 注)組付方法に注意が必要です。(HBN-V形、HBN-K形、HBN形、SBKH形の組付例参照)
  •   高負荷ボールねじのねじ軸標準最大長さは3000mmです。この長さを超える場合はTHKにお問い合わせください。
  • 注) 表に示す剛性値は、軸方向基本動定格荷重(Ca)の30%の軸方向荷重をかけたときの荷重と弾性変位から求めたバネ定数を示します。
    この値は、ボールねじナット取付部関連部品の剛性を含んでいませんので、一般に表の値の80%を目安としてください。
    軸方向荷重(Fa)が、0.3Caと異なる場合、剛性値(KN)は次式により求められます。
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
呼び形番 Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
HBN 3210-5
HBN 3610-5
HBN 3612-5
HBN 4010-7.5
HBN 4012-7.5
HBN 5010-7.5
HBN 5012-7.5
HBN 5016-7.5
HBN 6316-7.5
HBN 6316-10.5
HBN 6320-7.5

*印はゲスト会員はご利用いただけません。