ボールリテーナ入り精密ボールねじ 高負荷 SBKH形 SBKH形

高負荷容量の実現と高速使用(最大92m/min)を可能にしたボールねじです。

  • 長期メンテナンスフリー
  • 高速
  • 高負荷(ボールねじ)
  • 大リード
  • 無予圧
  • エンドキャップ式
  • 精密位置決め

DN値:130000
ねじ軸径ø : 63,80,100,120

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除
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
防塵

  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
寸法表に関する注意事項
  • 注1) 許容荷重Fpとは、ボールねじの受けることができる最大の軸方向荷重を示します。
    ねじ軸両端をねじ軸外径より大きくする場合は、THKにお問い合せください。
  • 注2) 組付方法に注意が必要です。(HBN-V形、HBN-K形、HBN形、SBKH形の組付例参照)
  • 注3) 高負荷ボールねじのねじ軸標準最大長さは3000mmです。この長さを超える場合はTHKにお問い合わせください。
  • 注) 寸法表中に示す剛性値(K)は、軸方向基本動定格荷重(Ca)の30%の軸方向荷重をかけたときの荷重と弾性変位から求めたバネ定数を示します。
    この値は、ボールねじナット取付け部関連部品の剛性を含んでいませんので、一般に寸法表中の剛性値(K)の80%を目安としてください。
    軸方向荷重(Fa)が0.3Caと異なる場合、剛性値(KN)は次式により求められます。
呼び形番の構成例

(※1) オプション:防塵参照
(※2) リード精度参照
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
オプションは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

呼び形番 Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
SBKH 6332-3.8
SBKH 6340-7.6
SBKH 8050-7.6
SBKH 8060-7.6
SBKH 10050-7.6
SBKH 10060-7.6
SBKH 12060-7.6

*印はゲスト会員はご利用いただけません。