THKのオンライン展示特設サイトを閲覧いただきありがとうございます。
THKは、機械の直線運動部のころがり化を独創的な発想と独自の技術により「LMガイド」として世界で初めて製品化した機械部品メーカーです。LMガイドの他にもボールねじや電動アクチュエータなど多くの機械要素部品を展開しています。
本サイトでは、「機械要素技術展 [名古屋]」の出展に際して、THKが手掛ける機械要素部品やロボットソリューション、ユニットソリューションなどをご紹介しております。ぜひご覧ください。
※アンケートキャンペーンは、4/26(金)17:00で終了いたしました。
キャンペーンの応募要項はこちら
注目製品
機械要素技術展 [名古屋]の出展製品から注目製品をご紹介します。
【軸端末完成品 精密ボールねじ】 SDA-VZ
「SDA-VZ形」は、ねじ軸の端末形状をサポートユニットに合わせて標準化した精密ボールねじです。
軸端は加工済みのため短納期対応が可能で、高速性・コンパクト形状となり、お客様からの幅広い要求にお応えします。
専用のサポートユニットを組合わせて使用することで、取付まわりの設計が容易になり、大幅な設計工数の削減が可能です。
【OEE最大化プラットフォーム】OMNIedge
OEE(設備総合効率)最大化プラットフォームのOMNIedgeとは、部品にセンサをつけて、現状の状態を数値で見える化するシステムです。部品状態の見える化により、保全業務の効率化、在庫管理コストの削減、設備稼働率の向上を実現。生産計画のスムーズな遂行をサポートいたします。
製造業のためのIoTをパッケージ化、「簡単」「安全」「初期コストゼロ」を実現しました。
超低ウェービング ボールリテーナ入りLMガイド
8条列構造で超低ウェービングを実現し、ナノメートルオーダーの運動精度に対応するLMガイドです。SHS形と取付互換を可能とし、世界標準であるISO規格の寸法に準拠しています。
機械要素部品(ミニチュア)- 省スペース化に最適 –
装置の省スペース化に最適なミニチュアタイプLMガイドをご紹介します。
ミニチュアタイプLMガイド
ミニチュアタイプLMガイドを紹介する動画です。「ボールリテーナ入りLMガイド SRS形」と「ローラータイプLMガイド HRG形」の2製品について、それぞれの特長をご紹介しています。
【ミニチュア】ボールリテーナ入りLMガイド SRS
LMレール断面高さが低く、軽量・コンパクト構造を実現したボールリテーナ入りのミニチュアLMガイドです。コンパクトな外形寸法のため、省スペースが要求される箇所に最適です。
【ミニチュア】ローラータイプLMガイド HRG
高剛性、長寿命化を実現し、ローラータイプの中では最小サイズとなるミニチュアLMガイドです。コンパクトな外形寸法のため、省スペースが要求される箇所に最適です。
ロボットソリューション – 自動化に貢献 –
機械要素部品を活用したロボットソリューションや自動化に貢献する製品をご紹介します。
【さまざまなワークの把持・吸着が可能】ならいハンドシリーズ TNH
ならいハンドのTNHと回転モジュールRMRを使用したコンビネーションロボットの実際の動きをご覧いただける動画です。ならいハンドは、さまざまなワークの凹凸に合せて12本のシャフトをならわせてロックするならい機構を採用したロボットハンドです。ならいハンド1つで複雑な形状のワークでも安定して吸着または把持ができ、ピックアップ時の姿勢を維持したまま搬送し着座させることが可能です。
【AGVやSLAMとも異なる新しい誘導方式】搬送ロボットSIGNAS
「SIGNAS」は、内蔵カメラで目印となるサインポストを認識しながら自律移動する搬送ロボットです。多くの製造・物流現場で用いられているルートテープを必要とするAGV(無人搬送車)とは一線を画し、独自の自律移動制御システムを搭載することによって、かつてない新しい誘導方式を実現します。
【Pick and Place Robot】PPR
実際のPPRの動きをご覧いただける動画です。PPRは、コンパクトなボディにZ / θ軸モータ・センサ・空圧機器を内蔵したオールインワン構造。内蔵している「力センサ」で、ワークへのダメージ低減を実現します。電子部品のような小さく壊れやすい製品でも、素早く優しく運ぶ「ピック&プレースに最適化されたロボット」です。
【ピッキングロボットハンドシステム】 PRS
PRS(ピッキングロボットハンドシステム)は、自由度の高い多指ハンドにて多種アイテムのピッキング作業の革新的効率化をはかることのできる製品です。作業者の代わりにロボットハンドがピッキング作業を行うことにより、人手不足を解消します。
機械要素部品 – 工作機械の要求に応える性能 –
工作機械の要求に応える高負荷容量を備えた機械要素部品をご紹介します。
【工作機械用】ボールリテーナ入りLMガイド SVR/SVS
工作機械に最適な高剛性、高負荷能力のボールリテーナ入りのLMガイドです。防塵性能に優れており、微細粉や液体等の異物が存在する過酷な環境でも製品性能を維持できます。 同一寸法でラジアルタイプのSVR形、4方向タイプのSVS形をラインナップしています。
【工作機械用】総ボールタイプLMガイド NR-X/NRS-X
工作機械に必要な高剛性、耐振動・衝撃性、ダンピング(減衰性)を高めた超重荷重タイプLMガイドです。従来よりさらにボール径に近似した深溝転動面加工を実現しました。同一寸法でラジアルタイプのNR-X形、4方向タイプのNRS-X形をラインナップしています。
【工作機械用】ローラーリテーナ入りLMガイド SRG/SRN
転動体に剛性の高いローラーを使用し、ローラー全長はローラー径の1.5倍以上とする事によって、さらに高い剛性を実現しているLMガイドです。SRG形は世界標準寸法となり、SRN形はSRG形に対し、総高さを低くしたため、コンパクトな設計に最適です。
【工作機械用】総ボールタイプ精密ボールねじ BSM
工作機械に最適な精密ボールねじです。新ボール循環方式によりさらなる高速化(DN値170,000)を実現し、装置の高速化に貢献します。
ユニットソリューション – 工数削減に貢献 –
工数削減の要求に応えるTHKの機械要素部品を組み合わせたユニット製品をご紹介します。
ロングストローク1軸ユニット
ラック&ピニオン駆動の搬送用ユニットです。リニアモータやボールねじを使用した駆動よりも、比較的安価に長距離搬送が実現可能です。またリニアモータ駆動のユニットもあります。
XY軸ユニット
リニアモータ駆動のXYユニットです。石定盤上にLMガイドを配置しているため、精度が要求される装置に最適なXYユニットです。リニアモータを使用しているため、上軸、下軸とも複数のテーブル(スライダ)を設けることが可能です。
搬送用XYZユニット
左右のラック&ピニオンを連結することで同期をもたせることにより、ガントリーの姿勢に安定性を持たせたXYZユニットです。X軸の両側にモータやボールねじを設けるよりも、コスト的に有利です。
機械要素部品 – さまざまな機械要素部品を紹介 –
LMガイドやボールねじなどのさまざまな機械要素部品をご紹介します。
LMガイド
世界で初めて直線運動部の転がり化を実用化した当社の主力製品です。機械の高精度化・高剛性化・省力化・高速化・長寿命化を実現します。ミニチュアや大型、特殊材質から使用環境に適した製品を提案します。
ボールねじ
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするため高い効率が得られる送りねじです。従来のすベりねじに比ベ駆動トルクが1/3以下になり、駆動モータの省電力化にも最適です。
クロスローラーリング
クロスローラーリングは、ローラーが直交配列されているため、1個の軸受でラジアル荷重、アキシアル荷重およびモーメント荷重などのあらゆる方向の荷重を負荷することができます。
LMガイドアクチュエータ
LMガイドアクチュエータはLMガイドとボールねじを一体化した、高剛性、高精度、コンパクトなアクチュエータです。LMガイドアクチュエータを採用することで部品点数と設計工数の削減が実現できます。