「半導体製造工程の課題解決をサポート」
半導体製造業に携わる皆様へ。
高性能な半導体チップの開発、生産効率の向上、特殊環境対応に対応する製品をご紹介します。

半導体の微細化

装置の高精度化

機械要素部品

ナノメートルレベルの運動精度が求められる分野にも対応可能なLMガイドをはじめ、高精度を実現する多彩な機械要素部品を幅広くラインアップしています。ぜひTHKまでお問い合わせください。

〈製品例〉
・ISO規格準拠寸法 超低ウェービング ボールリテーナ入りLMガイド
・超低ウェービング ボールリテーナ入りLMガイド
・クロスローラーガイドVR形 ほか

ISO規格準拠寸法 超低ウェービング ボールリテーナ入りLMガイド SPH

超精密位置決め

ピエゾステージ

ピエゾステージとは、圧電素子を利用した精密な位置決め装置です。最高1nmの分解能と高速な応答速度を実現し、微小な範囲での精密な位置決めに最適です。

直線・回転・揺動の組合わせ

精密ステージ

直線・回転・揺動の組合わせで様々な装置の基幹部分に最適なシリーズです。精密位置決め、高精度位置決めが可能なラインナップをご用意しています。

生産性向上

装置のコンパクト化

機械要素部品

ミニチュア製品を活用することで、装置のコンパクト化に貢献、現場の生産性向上に貢献します。ぜひTHKまでお問い合わせください。

〈製品例〉
・高加減速対応・低摺動 ミニチュアLMガイド
・総ローラータイプLMガイドミニチュアHRG形ほか

AHR
HRG

搬送のサイクルタイム短縮

リニアモータアクチュエータGLM

ウエハ搬送ロボットなどの走行軸にリニアモータアクチュエータを採用することで低発塵で高速な搬送を実現できます。

ワークダメージの低減

ピック&プレースロボット PPR

独自の力センシング技術により、ノズルとワークの接触を高精度に検出するロボットです。
半導体の製造工程では以下のような様々な工程での使用が考えられます

【移載工程】半導体チップのピッキングなど
【組み立て工程】ダイボンディング時の接着、加圧接合など
【検査工程】外観検査、通電検査、治具の挿入、寸法検査など

特殊環境

真空環境

大気圧~真空(10⁻³[Pa])の幅広い環境に対応

真空対応LMガイド HSR-M1VV 高温対応 グリース保持性

大気圧から真空(10⁻³[Pa])までの環境で使用可能であり、ベーキング温度は最高200℃まで対応します。中低真空専用のラビリンスエンドシールによりグリース保持性を高め、真空環境で長期間ご使用いただけます。

真空環境やアウトガスを嫌う環境に対応

クロスローラーリング 真空環境対応 金属構成部品

主要部品は金属材料で構成されているため、真空環境やアウトガスを出すことができない環境など幅広い特殊環境下での使用が可能なクロスローラーリングです。

クリーン環境

クリーン環境に最適な低発塵構造

電動アクチュエータ CSKR クリーン環境対応 低発塵構造

シールシートを用いた独自のカバーリング構造により、高いクリーン度を実現しました。

重量物の搬送に適した構造

電動アクチュエータ CGL 重量物搬送対応 クリーン環境

ボールリテーナ入りLMガイドを2本採用しており、重量物の搬送に適した構造となります。

耐食性を要する環境

耐食性に優れた素材を採用

耐食性LMガイド HSR-M2 SUS304 SUS431 半導体装置用

LMレールは耐食性に優れたオーステナイト系ステンレス鋼SUS304材、LMブロックおよびボー ルにはマルテンサイト系ステンレス鋼の中で最も耐食性に優れるSUS431材を採用することで、 既存のステンレス鋼SUS440C材に比べ耐食性を大幅に向上させることができます。

磁場を嫌う環境

高水準の非磁性を実現する特殊合金

非磁性 LMガイド THK-NM1 磁場環境対応 高硬度

「高機能非磁性・超高耐食製品」の直動・回転案内は、磁気をほとんど帯びない高水準の非磁性性能と軸受に適した高硬度の特長を併せ持つ特殊合金(THK-NM1)で構成されています。

磁場環境化でも製品性能を発揮

低透磁率LMガイド HSR-M3 磁場環境対応 高性能

磁場の影響を受けにくいLMガイドを豊富な実績のあるHSR形で実現。構成部品に低透磁率材料を使用することで比透磁率1.02を達成し、磁場環境下でも製品性能を発揮します。

その他様々な特殊環境向けの製品をご用意しています

高温環境に対応

高温対応LMガイド HSR-M1 150℃対応 熱処理技術

材料、熱処理、潤滑の独自技術により、最高使用温度を150℃まで向上させたLMガイドです。

低発塵構造を実現

クリーンさが求められる環境に最適なシリーズで低発塵構造を実現したアクチュエータです。

グリース飛散を抑制

AFE-CAグリース 金属元素不使用 低発塵 半導体向け

金属元素を含有していないため、半導体製造分野での使用に最適です。

真空環境や薬品環境など特殊環境のお悩みはTHKにご相談ください

生産現場の数値化でロスを削減

「突発故障」「保全業務の負担」「メンテナンス業務の属人化」のお悩みには

⇒ 部品予兆検知AIソリューション

LMガイドやボールねじなど直動部品向け動画

モータ・ポンプなど回転部品向け動画

「設備保全情報の管理」「設備の故障分析」のお悩みには

⇒ メンテナンス統合管理システム

“誰が、どの力量を、どんなレベルで持っているか”を一元管理「スキル管理AIソリューション」

こんなお悩みありませんか?

  • Excelや紙でスキル管理しているため負担が大きい
  • ISO9001で力量管理が必要だが、形骸化している
  • 場当たり的な人材育成で、技能伝承や多能工が進まない
  • 欠員対応や人材配置が上司の記憶頼み
  • スキル体系や評価基準が整理できていない

これらの課題をスキル管理AIソリューションで解決いたします!