Skip to Contents

普通工业机械

食品/药物自动包装机

 

在过去人工进行生产的领域,现在采用了各种制造机械来实现自动化和节省劳动力。THK 的产品正在这方面得到广泛应用,从仅仅准确、高效地重复同一操作的设备,到实现精雕细琢的工艺的设备,都可以看到 THK 产品的身影。


电子注塑成形机

从液压驱动到电力驱动。出于环保的原因,许多制造商改用了电动注塑成形机。在这些机器中,使用了与传统液压缸的紧固力相同的重负荷型滚珠丝杠,以及高刚性 LM 轨道,以便实现精确模具定位。

冲压机

冲压的速度可以有多快?冲压速度在不断加快,而具有大导程的滚珠丝杠十分适合于以大幅加速或减速的方式推动薄钢板工件。为实现这种高速操作动作,可以使用球保持器型 LM 导轨和滚珠丝杠。

树脂焊接设备

要焊接两个树脂管,必须在对其进行加热的同时以固定的压力使其沿一条直线压合在一起。通过用 LM 导轨对这些树脂管进行定位,可以确保这种精确可靠的焊接质量。

水平压缩打包机

球保持器型 LM 导轨和精密保持器型滚珠丝杠 HBN 型,用于造纸厂中的便条纸压缩打包机的电子驱动系统。过去采用液压缸来推动压缩压力机模板,但在设备维护过程中会发生漏油和油的退化,对废纸和周边设备都造成了污染。而滚珠丝杠 HBN 型可承受与液压缸相当的高负荷,因此通过与滚珠丝杠 HBN 型一起来推动马达驱动,漏油问题得以消除。而且,这还可以使打包机的结构变得更加紧凑。

使用的产品

LM滚动导轨

LM滚动导轨

LM滚动导轨系本公司主要产品,是全球率先将直线滚动部件付诸于实际应用的产品。

滚珠丝杠

滚珠丝杠

滚珠丝杠是一种高效进给丝杠,其滚珠在丝杠丝杆轴与螺母之间滚动。


LM滚动导轨智能组合单元

LM滚动导轨智能组合单元

LM滚动导轨智能组合单元是一种采用LM滚动导轨与滚珠丝杠一体化结构、具有高刚性和高精度的紧凑型引动器。

板式导轨

板式导轨

板式导轨是一种价格适中的直线导轨,由冲压成型的滑块和滚压成型的滑轨组合而成。


板式有限运动导轨

板式有限运动导轨

板式有限运动导轨是一种价格低廉的有限型直线导轨,用钢板经精密滚压成型制成。

直线滚珠导套

直线滚珠导套

直线滚珠导套是一种直线导轨,与带圆柱轴的 LM 轴配套使用。


梯形丝杠

梯形丝杠

梯形丝杠是一种具有 45° 导程角的不易于加工的滑动进给丝杠。

滚针凸轮导向器

滚针凸轮导向器

滚针凸轮导向器是一种内部装有高刚性轴和内置滚针轴承的紧凑的轴承。


润滑相关产品

润滑相关产品

润滑相关产品应有尽有,可保持机床充分润滑。