Skip to Contents

其他制造行业

THK 的直线运动系统还用于与机床、工业自动机械和其他普通制造设备大相径庭的特殊处理和加工设备。我们可以提供解决方案,满足任何特殊用途的设备规格要求。

印染机

在印染过程中,印染机将材料转移到染罐中,并使布绷紧。在导轨中使用 LM 导轨 JR 型取代传统的滚针凸轮导向器,进行布的水平移动,以减少机器的间隙和振动。此外还在垂直轴上使用了球保持器型 LM 导轨,用于将布转移到染罐中。

截石机

在使用研磨器来逐步切割石头的截石机上,X、Y 和 Z 轴导轨采用了我们的球保持器型 LM 导轨。飞溅的水和石头碎片使操作环境很恶劣,但借助润滑器 QZ 和碾压接触刮刀 LaCS,即使在这种环境下也可以有效地使用 LM 导轨。

铸造用泡沫聚苯乙烯处理机

在铸造中用来处理泡沫聚苯乙烯以取代木材的机器。球保持器型 LM 导轨 SHS 型用于处理机的 X、Y 和 Z 轴导轨,滚动滚珠丝杠用于这些机器的驱动部分。这些机器的 X 轴行程可达到 9050 mm。使用 SHS 型时,可以降低机器的滚动振动,改进铸造的轮廓精度。此外,润滑器 QZ 减少了配管,并允许长期免维护。

使用的产品

LM滚动导轨

LM滚动导轨

LM滚动导轨系本公司主要产品,是全球率先将直线滚动部件付诸于实际应用的产品。

滚珠丝杠

滚珠丝杠

滚珠丝杠是一种高效进给丝杠,其滚珠在丝杠丝杆轴与螺母之间滚动。


滚珠花键

滚珠花键

滚珠花键是一种滚动导轨花键。

交叉滚柱轴环

交叉滚柱轴环

交叉滚柱轴环是一种滚子轴承,旋转精度高,可承载各个方向的负荷。


板式导轨

板式导轨

板式导轨是一种价格适中的直线导轨,由冲压成型的滑块和滚压成型的滑轨组合而成。

板式有限运动导轨

板式有限运动导轨

板式有限运动导轨是一种价格低廉的有限型直线导轨,用钢板经精密滚压成型制成。


直线滚珠导套

直线滚珠导套

直线滚珠导套是一种直线导轨,与带圆柱轴的 LM 轴配套使用。

滚针凸轮导向器

滚针凸轮导向器

滚针凸轮导向器是一种内部装有高刚性轴和内置滚针轴承的紧凑的轴承。


润滑相关产品

润滑相关产品

润滑相关产品应有尽有,可保持机床充分润滑。


×