Skip to Contents

医疗和护理

医疗机器

 

高级医疗技术是医生的得力工具,护理设备可以减轻护理人员的负担。医疗行业的进步,包括高度计算机化的医疗设备,可以保护人们的生命。THK 的产品符合有关医疗设备可靠性的最高标准。


X 光设备

我们的 LM 导轨和交叉滚子轴环用于移动 X 光接收器。这使 X 光机能够向任何方向移动射线发射机和接收单元,以及从任何角度拍摄图像,不受患者位置的影响。使用 THK 的产品时,还可以降低机器的振动和噪音,从而解除患者的担忧。

血液自动分析设备

我们的滚珠花键和变换外筒用于垂直运送血液检测设备中的试剂注射器。滚珠花键可以抑制在注射器停止时其端部产生的振动,而滑动丝杠变换外筒则帮助建立了非常平滑的高速供给机构。

医疗 X 光 CT 扫描仪

X 光 CT 扫描仪是可以对患者进行全身检查的单一设备,它包括计算层析成像 (CT) 扫描仪和用于对循环系统进行诊断的血管造影设备。在这些设备中,纵向移动部分采用了 THK 的 LM 导轨;该部分在扫描过程中纵向移动躺在床上的患者。这些导轨可以减少系统移动过程中的振动和噪音,有助于消除患者的担忧。

支持电动轮椅的洗浴设备

我们的滚珠花键用于带有电动升降装置的洗浴设备。将花键轴用作升降杆,可以使设备结构紧凑。

手术支持自动机械

在骨骼定位时,医生需要使用巨大的压力来调整骨骼的位置。放射性检查导致吸收射线也是个棘手的问题。为解决这些问题,人们开发了手术支持自动机械。通过使用 THK 的 LM 导轨和引动器,手术支持自动机械能够具有强大的功能,并且结构紧凑,在手术过程中实现高精度,能够可靠地复制医生的动作。

使用的产品

LM滚动导轨

LM滚动导轨

LM滚动导轨系本公司主要产品,是全球率先将直线滚动部件付诸于实际应用的产品。

滚珠丝杠

滚珠丝杠

滚珠丝杠是一种高效进给丝杠,其滚珠在丝杠丝杆轴与螺母之间滚动。


滚珠花键

滚珠花键

滚珠花键是一种滚动导轨花键。

交叉滚柱轴环

交叉滚柱轴环

交叉滚柱轴环是一种滚子轴承,旋转精度高,可承载各个方向的负荷。


梯形丝杠

梯形丝杠

梯形丝杠是一种具有 45° 导程角的不易于加工的滑动进给丝杠。

 

×