Skip to Contents

Andere industrietakken

De lineairbewegingssystemen van THK worden ook gebruikt voor andere toepassingen dan machinehulpmiddelen, industriële robots en algemene productieapparatuur. Wij kunnen oplossingen leveren die voldoen aan de specificaties voor alle speciale doelstellingen.

Verfmachines

Een verfmachine brengt materiaal over naar een textielverfbad. In plaats van de conventionele nokvolgers, wordt de lineairmodule model JR gebruikt in de geleider voor het horizontale textieltransport, zodat speling en trillingen bij de machine beperkt blijven. Lineairmodules met kogellager worden ook gebruikt in de verticale as voor het overbrengen van het textiel naar het verfbad.

Steensnijders

Onze lineairmodules met kogellager worden gebruikt in de X-, Y- en Z-as-geleiders van steensnijders waarmee steen wordt gesneden door middel van slijpen. De gebruiksomgeving kan lastig zijn door rondspattend water en steensplinters, maar dankzij het gebruik van Lubricatior QZ en Laminated Contact Scraper LaCS kunnen lineairmodules zelfs onder deze omstandigheden effectief worden ingezet.

Machines voor de verwerking van polystyreenschuim voor gietwerk

Het is mogelijk in plaats van hout polystyreenschuim te gebruiken voor gietwerk. Lineairmodules met kogellager model SHS worden gebruikt bij de X-, Y- en Z-as-geleider van de verwerkingsmachines, en gerolde kogelomloopspindels voor het aandrijfgedeelte van deze machines. De X-as-slag van deze machine kan een waarde van 9050 mm bereiken. Wanneer model SHS wordt gebruikt, wordt de rolvariatie gereduceerd en de contournauwkeurigheid van het gietwerk verbeterd. Bij gebruik van Lubricator QZ kan het systeem langdurig onderhoudsvrij worden gebruikt met minder buizen.

Gebruikte producten

Kogelomloop geleiding

Kogelomloop geleiding

Ons belangrijkste product is de lineairmodule, waarmee een onderdeel met een lineaire rolbeweging voor het eerst ter wereld in praktijkgebruik is genomen.

Kogelomloopspindel

Kogelomloopspindel

Een kogelomloopspindel is een hoogrendement aandrijvingsspindel, waarbij de kogel een rollende beweging maakt tussen de schroefas en de schroefmoer.


Spline geleiding

Spline geleiding

Een lineair glijlager is een rollende module van een glijlager.

Kruisrollenlager

Kruisrollenlager

Kruisrollagers betreffen een rollende lager met een zeer nauwkeurige rotatie die in iedere richting beladen kan worden.


Geleiders

Geleiders

Geleiders betreft een goed betaalbare lineairmodule die geconfigureerd is met een geperste geleider en gerolvormde rails.

Telescopische geleiding

Telescopische geleiding

Een vlakgeleider is een goedkope, beperkte lineairmodule die gemaakt is van staalplaat dat precies gevormd is door middel van walsen met rollen.


Kogelbusgeleiding

Kogelbusgeleiding

Een lineaire ring is een lineaire module die wordt gebruikt in combinatie met een lineairas met een cilindervormige as.

Nokvolger

Nokvolger

Een nokvolger is een compacte lager met een zeer stabiele as en een ingebouwde naaldlager.


Vetten en bijbehorende accessoires.

Vetten en bijbehorende accessoires.

Er is een assortiment aan producten op het gebied van smering verkrijgbaar om de smering van de machines op peil te houden.