Skip to Contents

Bij medische zorg en verpleging

Naarmate de maatschappij veroudert, neemt de vraag naar rolstoelen voor vervoer van bejaarden en gehandicapten toe. Ook hierbij spelen de producten van THK een rol.

Rolstoelen met elektrische tilarmen

Rolstoelen met elektrische tilarmen

 

Naar een maatschappij zonder barrières, waar iedereen comfortabel kan leven

De afgelopen jaren zijn hellingen voor rolstoeltoegang standaard deel gaan uitmaken van commerciële gebouwen en faciliteiten. Als de helling echter relatief lang is voor een klein hoogteverschil, kan dit ongemak opleveren voor zorgverleners.

Aangezien deze rolstoel naast de wielen beschikt over vier terugtrekbare tilarmen, kunnen trappen hiermee direct worden op- en afgegaan. Bij de tilarm worden het kogelomloopspindel model BTK en de vlakgeleider model FBL van THK gebruikt.

Dankzij deze soepele en stille onderdelen kunnen ouderen en gehandicapten hun rolstoel zonder problemen gebruiken. De mogelijkheid om een trap direct op en af te gaan, vermindert de belasting van de zorgverlener.


Gebruikte producten

Kogelomloopspindel

Kogelomloopspindel

Onze kogelomloopspindels zijn voorzien van kogels die een rollende beweging maken tussen de schroefas en de schroefmoer, zodat ze zeer effectieve aandrijvingsspindels vormen.

Telescopische geleiding

Telescopische geleiding

Een vlakgeleider is een goedkope, beperkte lineairmodule die gemaakt is van staalplaat dat precies gevormd is door middel van walsen met rollen.