Precisionsskruv med kulhållare
Modeller
Hög hastighet Modell SBN |
En typ av kulskruv med returledning som har en cirkulationsstruktur där kulor plockas upp i den tangentiella riktningen och ges en förstärkt cirkulationsväg för att uppnå ett DN-värde på 130 000. | Detaljer / Produktuppsättning |
Hög hastighet och stor stigning Modell SBK |
Med denna kulskruv erhålls en kompakt struktur som ett resultat av användning av den föskjutna förspänningsmetoden vilken skiftar de två raderna med spår på kulskruvsmuttern. | Detaljer / Produktuppsättning |
Hög belastning Modell HBN |
Med den optimala utformningen för hög belastning klarar denna kulskruv en belastning dubbelt så stor som den konventionella typen | Detaljer / Produktuppsättning |