Maatschappij ondersteunen
Met onze producten dragen wij bij aan de verbetering van de infrastructuur en een efficiëntere uitbreiding van de bedrijfstak.
Het gebruik van onze technologieën voor de ondersteuning en het toevoegen van waarde aan verschillende onderdelen van de infrastructuur, zoals ICT, transport, civiele techniek, en zelfs de eetgewoonten van mensen en stedelijke werkingen, zijn onderdeel van de bezigheden van THK.
Telecommunicatie-infrastructuur
De telecommunicatie-infrastructuur kan beschouwd worden als het zenuwstelsel van de moderne samenleving. Het verbeteren van de betrouwbaarheid van communicatienetwerken met optische vezels is een belangrijke bezigheid. Een combinatie van lineairmodules, kogelomloopspindels en andere THK-producten wordt gebruikt in machines voor de inspectie van optische vezels, om te zorgen voor nauwkeurige inspectie.
Tunnelboren (grondgraafmachines)
In stedelijke gebieden waar bovengronds nog maar weinig ruimte beschikbaar is, is het noodzakelijk om een transportnetwerk ondergronds te plaatsen. Tunnelboren (grondgraafmachines) zijn erg belangrijk bij het graven van tunnels. Onze lineairmodules worden gebruikt in robots die beton uitvoeren voor de tunnelboor en die de noodzakelijke hulpmiddelen nauwkeurig installeren.
Parkeergarages met meerdere verdiepingen en machines voor het planten van rijst
De technologieën van THK duiken op in verschillende bedrijfstakken ter ondersteuning van de maatschappij, van de parkeergarages met meerdere verdiepingen in onze steden, tot de machines voor het planten van rijst, die de landbouwproductiviteit in landelijke gebieden verhogen.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze activiteiten bijdragen aan het goed functioneren van de maatschappij. Maak alstublieft van de gelegenheid gebruik om een aantal voorbeelden te bekijken die illustreren hoe de producten van THK toegepast worden, vanuit het oogpunt van "beweging".
Terug || Volgende