Levens beschermen
Betrouwbare technologieën die de levens van mensen beschermen, van de gezondheidszorg tot de beveiligingssector
Er zijn vele manieren waarop THK kan bijdragen aan het beschermen van levens en eigendommen. Onze producten kunnen dienst doen als de ogen van doctoren, de handen en voeten van verzorgend personeel, en zelfs als de fundering van uw huis. Het ontwikkelen van technologieën voor deze doeleinden is een van de bezigheden van THK.
CT-scanners
De lineairmodules van THK worden gebruikt in de besturingsgedeelten van CT-scanners en röntgenapparaten, die diagnose-afbeeldingen kunnen maken van de binnenkant van de hersenen en lichamen van patiënten. Deze afbeeldingen helpen het medische personeel bij het maken van accurate beoordelingen. Naast de rijke hoeveelheid functies, dragen onze lineairmodules bij aan een soepele, rustige behandeling, waardoor patiënten zich meer op hun gemak voelen tijdens de diagnose.
![CT-scanner](./sites/default/files/thkcom/ja/company/about_thk/technology/medical_01.jpg)
Perrondeuren
In Japan, en op andere plekken, worden perrondeuren geïnstalleerd in veel nieuwe transportsystemen en metrostations. Wij overdrijven niet wanneer wij stellen dat arbeidsbesparing als gevolg van de overgang naar automatisch transport of transport zonder conducteurs, afhankelijk is van het gebruik van deze deuren voor het waarborgen van de veiligheid van passagiers. Zelfs op plekken waar ruimte van het grootste belang is, kunnen onze lineairmodules bijdragen aan vloeiende en betrouwbare bewegingen van schuifdeuren.
![Perrondeuren](./sites/default/files/thkcom/ja/company/about_thk/technology/home_door.jpg)
Aardbeving-absorberende technologie
Voor het beschermen van mensenlevens en eigendommen bij aardbevingen, worden huizen al sinds lange tijd gebouwd volgens anti-aardbevingsontwerpen. Nu kan echter gebruik gemaakt worden van seismische isolatoren, een aardbeving-absorberende technologie. Deze isolatoren verminderen de beweging van de aardbevingen in plaats van weerstand te bieden tegen deze beweging. De lineairmodules van THK voor seismische isolatoren kunnen worden gebruikt in alle typen gebouwen, van wolkenkrabbers tot gewone huizen. Wij gaan in de toekomst door met het ontwikkelen van nog effectievere en breder toepasbare technologie van dit type.
![](./sites/default/files/thkcom/ja/company/about_thk/medical/clb_rdt.jpg)