Productiemethoden veranderen
Wij leveren producten die de meest recente technologieën ondersteunen.
Voor het produceren van state-of-the-art-producten over de hele wereld, is het noodzakelijk om apparatuur van hoge kwaliteit te gebruiken voor productielijnen. Een van de missies van THK is het voldoen aan de behoefte in productie en het continu hoger leggen van de lat voor de kwaliteit van onze producten.
Halfgeleider productieapparatuur
De apparatuur voor het maken van halfgeleider chips -- welke omschreven kunnen worden als de 'hersenen' van IT-producten -- vereist zowel een hoge precisie voor het verwerken van chips, als een hoge productiviteit voor het maken van chips. Aangezien halfgeleider chips erg klein zijn wat betreft hun formaat, moet het productieapparatuur de apparaatbewegingen kunnen controleren met een precisie van een tienduizendste van één millimeter. Voor de ontwikkeling van technologie die zo precies kan werken, worden de miniatuurlineairmodules, miniatuurkogelomloopspindels en andere producten van THK gebruikt.
Installatieapparatuur voor elektronische onderdelen en industriële robottransportsystemen
Telefoons, digitale camera's en andere apparaten gebruiken allemaal elektrische printplaatjes. De installatieapparatuur voor elektronische onderdelen dat geïntegreerde schakelingen en andere elektronica op deze plaatjes monteert, maakt gebruik van onze lineairmodules voor het beheersen van de bewegingen van de hulpstukken in micrometervolgorde en in seconde-eenheden. Onze lineairmodules worden ook gebruikt aan het andere uiteinde van de industrie, voor de besturing van industriële robots, transportsystemen en andere grote productiemachines. De technologieën van THK kunnen in verschillende productietakken worden gevonden.
De producten van THK worden in verschillende industrietakken gebruikt. Voor specifieke toepassingsvoorbeelden of andere THK-producten klikt up op 'Toepassingen per industrietak'.