Milieubewustzijn
Als een van de ondernemingsleden van planeet Aarde, beschouwt THK milieubewuste toepassingen als een belangrijk bedrijfsmiddel.
Bij het ondernemen op wereldwijde schaal, achten wij het belangrijk dat onze management, technologische ontwikkeling en productie geïnspireerd worden door bewustzijn van de aarde, natuur en het milieu. Wij zijn van mening dat THK een belangrijke rol moet spelen in de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten en activiteiten die de toekomst van het milieu beschermen.
Milieubescherming
Voor een bedrijf in de 21ste eeuw is het belangrijk om milieuproblemen in gedachten te houden. Wij werken volgens twee basisopvattingen met betrekking tot milieubescherming. Allereerst is de ontwikkeling van ons bedrijfsbeleid gericht op het besparen van energie bij de productie, het recyclen van producten, en het oplossen van problemen rondom afvalverwerking bij alle stadia van de productie en alle bedrijfsactiviteiten. Wij werken aan verschillende maatregelen voor milieubescherming bij al onze fabrieken. Ten tweede werken wij aan de ontwikkeling van producten die zelf bijdragen aan de bescherming van het milieu. Bijvoorbeeld: met het gebruik van de technisch innovatieve rolverbindingen, die al gebruikt worden in onze lineairmodules, kunnen grote hoeveelheden energie worden bespaard wanneer deze worden toegepast in het geleidersysteem van een machine.
Grote infrarood- en optische telescopen
De Subaru-telescoop, een grote infrarood- en optische telescoop, staat op de top van de 4200-meter hoge Mauna Kea berg in Hawaï. Ook hier, in het hoogst gelegen astronomische observatorium van de wereld, worden onze lineairmodules gebruikt.
U kunt hier klikken om meer activiteiten van THK te bekijken met betrekking tot milieubescherming.
Terug || Volgende