Lineairrollager
Een lineairrollager is een compacte lineairmodule die goed functioneert bij belasting en een hamervormige rollager heeft, waardoor het oneindige draaiende bewegingen kan maken. Het product is optimaal toe te passen bij machines die nodig zijn voor een hoge instelnauwkeurigheid, herhaling en stabiliteit.
Modellen
| Model LR | Model metalen kogels. Dit model is ontworpen om geplaatst te worden in een groef die in het montageoppervlak is aangebracht. De lineairrollager wordt op het montageoppervlak bevestigd door bouten in vier gaten op de basis te schroeven. Het komt van pas bij ruimten waar de hoogte voor het hoofdelement beperkt is (model SM en SE is tevens verkrijgbaar). | Details/opsomming van producten (Engels) |
| Model LR-Z | Model hars. Een lichter model dat gebruik maakt van hars en gemaakt is om op dezelfde manier gemonteerd te worden als model LR. Aangezien het een groef heeft om een afdichting op aan te brengen, kan er eenvoudig een speciale rubberen afdichting geplaatst worden die goed beschermt tegen vervuiling. Daarnaast kan dit model op een hoge snelheid van 1 m/s lopen. | Details/opsomming van producten (Engels) |
| Model LRA | Model metalen kogels. Net als model LR is dit model ontworpen om in een groef geplaatst te worden. Het is een compact model dat stevig gemonteerd kan worden met behulp van model SM of SE en dikke bouten. | Details/opsomming van producten (Engels) |
| Model LRA-Z | Model hars. Een lichter model dat gebruik maakt van hars en gemaakt is om op dezelfde manier gemonteerd te worden als model LRA. Aangezien het een groef heeft om een afdichting op aan te brengen, kan er eenvoudig een speciale rubberen afdichting geplaatst worden die goed beschermt tegen vervuiling. Daarnaast kan dit model op een hoge snelheid van 1 m/s lopen. | Details/opsomming van producten (Engels) |
| Model LRB | Model metalen kogels. Aangezien voor dit model geen groef op het montageoppervlak nodig is, kan het aantal manuren dat voor de fabricage nodig is omlaag. Net als bij model LRA, kan het stevig gemonteerd worden met behulp van SMB of SEB. | Details/opsomming van producten (Engels) |
| Model LRB-Z | Model hars. Een lichter model dat gebruik maakt van hars en gemaakt is om op dezelfde manier gemonteerd te worden als model LRB. Aangezien het een groef heeft om een afdichting op aan te brengen, kan er eenvoudig een speciale rubberen afdichting geplaatst worden die goed beschermt tegen vervuiling. Daarnaast kan dit model op een hoge snelheid van 1 m/s lopen. | Details/opsomming van producten (Engels) |
| Model LRU | Metal ball retainer type. Aangezien voor dit model geen groef op het montageoppervlak nodig is, kan het aantal manuren dat voor de fabricage nodig is omlaag. Het wordt op het montageoppervlak bevestigd door bouten in vier gaten op de basis te schroeven. | Details/opsomming van producten (Engels) |