Kogelomloopspindel
Een kogelomloopspindel is een hoogrendement aandrijvingsspindel, waarbij de kogel een rollende beweging maakt tussen de schroefas en de schroefmoer. Vergeleken met de conventionele spindel heeft dit product koppeloverbrenging van één derde of minder, wat het uiterst geschikt maakt voor besparing van motoraandrijving.
Kogelomloopspil die voldoet aan DIN-normen
In de kogelomloopspil die voldoet aan DIN-normen, rollen kogels onder een belasting in de baan die is uitgesneden tussen de schroefas en de moer. De kogels nemen de axiale belasting op en rollen via de groef van een inwendige deflector in de moer naar de naastgelegen baan, om vervolgens terug te keren naar het belaste gebied. De kogels blijven dus oneindig doorrollen.
[Modelnummer]
EPB-V, EBB-V
Precisie-kogelomloopspindel
Een kogelomloopspindel die zorgt voor weinig geluid, beperkte fluctuatie in overbrenging en lange-termijnwerking zonder onderhoud door het gebruik van een kogellager.
[Modelnummer]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH
Afgewerkte asuiteinden model BNK
Dit model kogelomloopspil biedt asmaten met een diameter van 4 tot 25 mm met banen van 1 tot 20 mm met daarbij standaard het voordeel van machinaal bewerkte uiteinden van de steunen.
[Modelnummer]
BNK
Precisie-kogelomloopspindel
Een kogelomloopspindel die gebruik maakt van een uiterst nauwkeurige schroefas.
[Modelnummer]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR
Precisie-kogelomloopspindel/glijlager
Een model met slag/rotatie met groeven voor een kogelomloopspindel en een groef voor een lineair glijlager die elkaar op een enkelvoudige as kruisen. De bouten van de kogelomloopspindel en de lineair glijlager hebben speciale steunpunten die rechtstreeks op de bouten zijn aangebracht.
[Modelnummer]
BNS, NS
Gerold kogelomloopspindel
Een kogelomloopspindel die gebruik maakt van een uiterst nauwkeurige bout-as die door middel van rolvorming tot stand is gekomen.
[Modelnummer]
JPF, BTK-V, MTF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR
Ondersteuning
Er zijn zes typen ondersteuning: model EK, FK, EF en FF, die standaard zijn voor de standaard montage van de kogelomloopspindel, met afgewerkte as-einden, en model BK en BF, die standaard zijn voor de kogelomloopspindel in het algemeen. De ondersteuning aan de vaste kant heeft een hoekige lager van JIS klasse 5 met een aangepaste preload.
[Modelnummer]
EK, BK, FK, EF, BF, FF
Moer steunpunt
Een moer steunpunt is standaard voor de standaard montage van een kogelomloopspindel met afgewerkte as-einden. Dit model is ontworpen om rechtstreeks op de tafel vastgemaakt te worden met behulp van bouten. Gezien de beperkte hoogte kan het enkel op de tafel gemonteerd worden met behulp van bouten.
[Modelnummer]
MC
Borgmoer
Met de borgmoer voor de kogelomloopspindel kunnen de schroefas en de lager eenvoudig en met grote nauwkeurigheid bevestigd worden. Een preventiemechanisme dat bestaat uit een zeskante inbusbout en een zetstuk zorgt er voor dat de borgmoer niet los gaat zitten, maar stevig vast blijft zitten.
[Modelnummer]
RN