リニアモータシリーズ マルチモーションアクチュエータ CCR CCR07-M
CCM(直動)+RLT(回転)、=マルチモーションアクチュエータ CCR
最大推力[N]:19.3 定格推力[N]:11.4
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能
-
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
その他
センサ
- センサ
- 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
- センサレール取付寸法
- センサレール(別売)
- フォトセンサ取付寸法
- 近接センサ取付寸法
- ジャバラ付き取付寸法
- センサ選択時の注意点
- リニアモータ用センサ取付け時寸法
フランジ / ブラケット
- 中間フランジ(直結)
- 中間フランジ(折返し)
- TY用カップリング
- モータブラケット
- エンドプレート(直結)
- モータ取付板(折返し)
- 減速機(ベルト仕様)
- 適用モータ一覧
- 適用モータ、中間フランジ一覧
- 適用カップリング一覧
- モータ取付部
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)
本体
- 裏タップ
- 吊り治具
- ベース固定金具
- ベースプレート
- SB:スライダベース
- CB:シリンダベース
- FL:フランジ
- LB:リンクボール
ケーブル / ケーブルチェーン
- ケーブルチェーン
- ケーブル
- リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法
セットアップツール
- TDO
- D-STEP
- D-Assist Ver.2
潤滑
潤滑 / カバー
- 潤滑装置QZ
- ワイパーリングW
- カバー
- ジャバラ
- 横給脂
- 取付姿勢の注意点
- 表面処理
- リチウムイオンバッテリー
- 回生抵抗
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表
形番構成
形番構成に関する説明
形番構成例
-
注1)
上記の形番構成は、アクチュエータ + ドライバ + ケーブルがセットになります。
-
注2)
アクチュエータのみをご希望の場合はTHKまでお問い合わせください。
-
注3)
モーションコントローラ、モーションコントローラ~ドライバ間接続ケーブルは貴社にてご用意ください。
ストローク一覧
ストローク記号 | CCR05 | 010:10mm | 015:15mm | 020:20mm | 025:25mm |
---|---|---|---|---|---|
CCR07 | 012:12.5mm | 017:17.5mm | 022:22.5mm | 027:27.5mm |
ドライバ一覧
ドライバ記号 | CCM(直動)用ドライバ | RLT(回転)用ドライバ |
---|---|---|
MD24 | ||
MD24F | ー | |
XD24 |
ドライバ記号 , には対応する記号が入ります。下表をご参照ください。
アクチュエータ | CCM用ドライバ記号 | RLT用ドライバ記号 |
---|---|---|
CCR05 Sタイプ | C05S | RLT4 |
CCR05 Mタイプ | C05M | |
CCR07 Sタイプ | C07S | RLT6 |
CCR07 Mタイプ | C07M |
ケーブル一覧
ドライバ | 動力ケーブル | エンコーダケーブル | 電源ケーブル |
---|---|---|---|
MD | CCKD–** | CCKE–** | MKP24–01 |
XD | XKP24–01 |
**には、ケーブル長さに対応した記号が入ります(ケーブル長さ参照)。
動力ケーブル、エンコーダケーブルはCCM(直動)用とRLT(回転)用で同じものとなります。
ポイント① 便利な機能
-
製品の比較がしやすい ハイライト機能
-
何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |