リニアモータシリーズ 高精度 CLM

コアレスフラットタイプのリニアモータで、高精度・低速度リップルを実現

  • ボールリテーナ入り
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高精度(アクチュエータ)
  • 高速(アクチュエータ)
  • 低速度リップル

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • モータ定格出力200W
  • モータ定格出力400W
  • モータ定格出力750W
CLM60 Sタイプ
  • モータ定格出力200W

最大推力[N]:207
定格推力[N]:57

CLM60 Mタイプ
  • モータ定格出力400W

最大推力[N]:427
定格推力[N]:127

CLM60 Lタイプ
  • モータ定格出力750W

最大推力[N]:641
定格推力[N]:191

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長① 高精度位置決め

LMガイドを採用したアクチュエータを、リニアエンコーダによりフルクローズド制御することで、高い繰り返し位置決め精度を実現します。加えてアルミよりも線膨張係数の小さい鉄系のベースを使用することにより、さらに高い位置決め精度を実現します。

CLM 構造

特長② 低速度リップル

鉄芯の無い(コアレス)モータにより、コギング力がなく、低速時でもなめらかな駆動を実現します。加えて、LMガイドの防塵用シールに接触摩擦抵抗の小さいLiCS(Light Contact Seal)を採用しています。

〔データ測定条件〕
レーザ測長器ML10(RENISHAW㈱製)使用

  • コントローラ最小指令単位:

    1μm

  • 速度測定サンプリング周波数:

    10Hz

  • 駆動速度:

    10mm/s

  • 負荷質量:

    1.6kg

CLM60 S タイプ 速度リップル評価データ(参考)

特長③ 高速・高加減速

リニアモータは電磁力をダイレクトに直線運動へ転換できるため、ロングストロークにおいても高速・高加減速を実現します。

最高速度

4000 mm/s

最大加減速度
( S タイプ )

3G (29.4m/s2)

最大加減速度
( M タイプ )

5G (49.0m/s2)

最大加減速度
( L タイプ )

6G (58.8m/s2)

※ 無負荷、ケーブルチェーン無し。仕様、条件により異なります。

特長④ 熱対策

リニアモータの性能を最大限発揮できるよう放熱フィン付きのヒートシンクを採用しました。加えて、モータから発生する熱をテーブルに伝えない断熱構造を採用しているため、テーブルの温度上昇を抑えることが可能です。

特長⑤ 適合ドライバ

サーボパックSGDXS

㈱安川電機製のサーボパックです。

使用例

プリンタ
その他

ヘッド部の移動に高精度で高分解能をもつCLMが採用されました。低速時でも滑らかな動作をすることで、高精細な印字が可能となりました。

プリンタ

シリーズ一覧(CLM)

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
タイプ 形番 外観 本体幅、高さ モータ形式 最大推力
[N]
定格推力
[N]
最大可搬
質量[kg]
想定可搬
質量[kg]
最高速度
[m/s]
コアレスフラットタイプ CLM60
S 207 57 28.1 3.5 4
M 427 127 61.5 11.1
L 641 191 93.3 17.5
  • 注)

    エンコーダ分解能、ストローク、ドライバ等の仕様により値が異なりますので、詳しくは掲載ページをご覧ください。

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • CLM60 Sタイプ
  • CLM60 Mタイプ
  • CLM60 Lタイプ

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録