リニアモータシリーズ 高精度 CLM CLM60 Sタイプ

コアレスフラットタイプのリニアモータで、高精度・低速度リップルを実現

  • モータ定格出力200W
  • ボールリテーナ入り
  • 長期メンテナンスフリー(アクチュエータ)
  • 高剛性(アクチュエータ)
  • 高精度(アクチュエータ)
  • 高速(アクチュエータ)
  • 低速度リップル

最大推力[N]:207
定格推力[N]:57

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除

詳細情報

  • 寸法図・寸法表
  • 基本仕様
  • 特性
  • 可搬質量と加速度
  • システム構成図
  • 取付姿勢

オプション対応

防塵

カバー

  • ジャバラ
  • カバー
  • ワイパーリングW

潤滑

給脂

  • 潤滑装置QZ
  • 横給脂

防錆

本体

  • 表面処理

その他

センサ

  • センサ
  • 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
  • センサレール取付寸法
  • センサレール(別売)
  • フォトセンサ取付寸法
  • 近接センサ取付寸法
  • ジャバラ付き取付寸法
  • センサ選択時の注意点
  • リニアモータ用センサ取付け時寸法

フランジ / ブラケット

  • 中間フランジ(直結)
  • 中間フランジ(折返し)
  • TY用カップリング
  • モータブラケット
  • エンドプレート(直結)
  • モータ取付板(折返し)
  • 減速機(ベルト仕様)
  • 適用モータ一覧
  • 適用モータ、中間フランジ一覧
  • 適用カップリング一覧
  • モータ取付部
  • モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
  • モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)

本体

  • 裏タップ
  • 吊り治具
  • ベース固定金具
  • ベースプレート
  • SB:スライダベース
  • CB:シリンダベース
  • FL:フランジ
  • LB:リンクボール

ケーブル / ケーブルチェーン

  • ケーブルチェーン
  • ケーブル
  • リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法

制御機器関連

付属品

  • リチウムイオンバッテリー
  • 回生抵抗

セットアップツール

  • TDO
  • D-STEP
  • D-Assist Ver.2
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細情報タグは選択されていません。

オプション対応

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

オプションは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

ストローク[mm] Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
640
880
1120
1360
1600
1840
2080
2560
3040
3520
4000

*印はゲスト会員はご利用いただけません。