種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力450W
- モータ定格出力750W
- モータ定格出力1kW超
- モータ定格出力100W
最大推力[N]:26
定格推力[N]:6
- モータ定格出力100W
最大推力[N]:53
定格推力[N]:13
- モータ定格出力200W
最大推力[N]:152
定格推力[N]:42
- モータ定格出力450W
最大推力[N]:283
定格推力[N]:89
- モータ定格出力450W
最大推力[N]:325~336
定格推力[N]:113~118
- モータ定格出力750W
最大推力[N]:562~618
定格推力[N]:197~220
- モータ定格出力1kW超
最大推力[N]:954
定格推力[N]:344
- モータ定格出力1kW超
最大推力[N]:1557
定格推力[N]:502
- モータ定格出力1kW超
最大推力[N]:1557
定格推力[N]:502
- モータ定格出力1kW超
最大推力[N]:3072
定格推力[N]:996
- モータ定格出力1kW超
最大推力[N]:3072
定格推力[N]:996
特長
構造と特長
特長① ロングストロークに対応
リニアモータアクチュエータは、ボールねじ駆動では実現できないロングストロークに対応できます。 GLM15AP/20AP/25はベ ースをつなぎ仕様にすることで、 ストローク4m以上にも対応可能です。
最大ストローク
特長② 高速・高加減速
リニアモータは電磁力をダイレクトに直線運動へ転換できるため、ロングストロークにおいても高速・高加減速を実現します。
-
※
仕様、条件等により異なります。
GLMはコア付きのACリニアサーボモータを採用。鉄心(コア)にコイルを巻き付け、非常に強い磁界を発生させるため、小さい体積で高推力・高加減速といった特性を発揮します。
最高速度
4000 mm/s最大加減速度
2G (19.6m/s2)特長③ マルチスライダに対応
1軸上に複数のスライダを配置し、それぞれを独立して制御することが可能です。
特長④ 高精度位置決め
LMガイドを採用したアクチュエータを、リニアエンコーダによりフルクローズド制御することで、高い繰り返し位置決め精度を実現します。
繰り返し位置決め精度
特長⑤ ラインナップ
GLM10、GLM15AP、GLM20AP、GLM25の4種類をラインナップしています。負荷荷重、必要推力によりご選択いただけます。
特長⑥ 適合ドライバ
ドライバTDPにて動作可能です。各ドライバの詳細については、リニアモータドライバをご参照ください。
ドライバTDP
汎用性のあるパルス列入力タイプのサーボドライバです。
特長⑦ 長寿命・長期メンテナンスフリー
直動案内部には、ボールリテーナ入りLMガイドSSRを採用※。ボールリテーナは、ボール同士の相互摩擦によるボールの摩耗をなくし、低騒音・好音質・長期メンテナンスフリー・長寿命で優れた高速性を実現しています。
※ GLM10は除く
特長⑧ 対応規格
CE
UL※※ GLM20APのみ対応です。
使用例
液晶ガラス検査装置
検査ワークの移動部とカメラの移動軸にGLMを使用しています。ロングストロークでも高速動作が可能なGLMを使用することで大型のワークにも対応でき、タクトタイム短縮を実現しました。
ナットランナー
加工・組立ねじ締め機の昇降部にECを、搬送部にGLMを使用しています。リニアモータシリーズのマルチスライダ仕様にて独立した制御を行うことにより、コンパクトな設備を実現し、生産性を向上させることが可能です。
シリーズ一覧(GLM TDP仕様)
| タイプ | 形番 | 外観 | 本体幅、高さ | モータ形式 | 最大推力 [N] |
定格推力 [N] |
最大可搬 質量[kg] |
想定可搬 質量[kg] |
最高速度 [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コア付きフラットタイプ | GLM10 |
|
|
S | 26 | 6 | 3.1 | 0.1 | 4 |
| M | 53 | 13 | 7 | 0.7 | |||||
| GLM15AP |
|
|
S | 152 | 42 | 20.4 | 3.4 | 3 | |
| M | 283 | 89 | 39.1 | 6.7 | |||||
| GLM20AP |
|
|
S | 336 | 118 | 46.1 | 7.7 | 3 | |
| M | 618 | 220 | 86.1 | 15 | |||||
| L | 954 | 344 | 134.6 | 24.5 | |||||
| GLM25 |
|
|
S | 1557 | 502 | 215.9 | 35.9 | 3 | |
| M | 3072 | 996 | 430.4 | 73.1 |
-
注)
エンコーダ分解能、ストローク、ドライバ等の仕様により値が異なりますので、詳しくは掲載ページをご覧ください。
形番ごとの詳細情報
図表の切り替え
- GLM10 Sタイプ
- GLM10 Mタイプ
- GLM15AP Sタイプ
- GLM15AP Mタイプ
- GLM20AP Sタイプ
- GLM20AP Mタイプ
- GLM20AP Lタイプ
- GLM25 Sタイプ 光学式リニアエンコーダ
- GLM25 Sタイプ 磁気式リニアエンコーダ
- GLM25 Mタイプ 光学式リニアエンコーダ
- GLM25 Mタイプ 磁気式リニアエンコーダ