種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力200W
- モータ定格出力100W
最大推力[N]:150
定格推力[N]:50
- モータ定格出力200W
最大推力[N]:330
定格推力[N]:110
特長
構造と特長
特長① コンパクト・高剛性
コンパクトシリーズSKRと同様のU字形断面形状のアウタレールを採用することで、コンパクトかつ高い剛性を実現します。
(カバー付き)
特長② 高精度位置決め
LMガイドを採用したアクチュエータを、リニアエンコーダによりフルクローズド制御することで、高い繰り返し位置決め精度を実現します。加えて、アルミよりも線膨張係数の小さい鉄系のアウタレールを使用することにより、さらに高い位置決め精度を実現します。
特長③ 高速・高加減速
リニアモータは電磁力をダイレクトに直線運動へ転換できるため、ロングストロークにおいても高速・高加減速を実現します。
最高速度
最大加減速度
特長④ 低速度リップル
鉄芯(コア)形状の独自設計により、コア付きのリニアモータでありながら、低速時でもなめらかな駆動を実現します。
特長⑤ 適合ドライバ
下記のドライバにて動作可能です。各ドライバの詳細については、リニアモータドライバをご参照ください。
ドライバTDP
汎用性のあるパルス列入力タイプのサーボドライバです。
使用例
ウエハー検査装置
検査下軸にGLMを、上軸にKLMを使用しています。上軸はタクトが厳しく、コンパクトにしたいため、小型で推力のあるKLMが採用されました。
シリーズ一覧(KLM)
| タイプ | 形番 | 外観 | 本体幅、高さ | モータ形式 | 最大推力 [N] |
定格推力 [N] |
最大可搬 質量[kg] |
想定可搬 質量[kg] |
最高速度 [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コア付きフラットタイプ | KLM46 |
|
|
S | 150 | 50 | 19.1 | 1.8 | 2 |
| M | 330 | 110 | 46.6 | 7.9 |
-
注)
エンコーダ分解能、ストローク、ドライバ等の仕様により値が異なりますので、詳しくは掲載ページをご覧ください。