リニアモータシリーズ 高剛性 KLM KLM46 Mタイプ
コンパクトで高い剛性を実現、高精度位置決め・低速度リップルに対応
最大推力[N]:330
定格推力[N]:110

表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント① 便利な機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
その他
センサ
- センサ
- 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
- センサレール取付寸法
- センサレール(別売)
- フォトセンサ取付寸法
- 近接センサ取付寸法
- ジャバラ付き取付寸法
- センサ選択時の注意点
- リニアモータ用センサ取付け時寸法
フランジ / ブラケット
- 中間フランジ(直結)
- 中間フランジ(折返し)
- TY用カップリング
- モータブラケット
- エンドプレート(直結)
- モータ取付板(折返し)
- 減速機(ベルト仕様)
- 適用モータ一覧
- 適用モータ、中間フランジ一覧
- 適用カップリング一覧
- モータ取付部
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)
本体
- 裏タップ
- 吊り治具
- ベース固定金具
- ベースプレート
- SB:スライダベース
- CB:シリンダベース
- FL:フランジ
- LB:リンクボール
ケーブル / ケーブルチェーン
- ケーブルチェーン
- ケーブル
- リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法
セットアップツール
- TDO
- D-STEP
- D-Assist Ver.2
潤滑
潤滑 / カバー
- 潤滑装置QZ
- ワイパーリングW
- カバー
- ジャバラ
- 横給脂
- 取付姿勢の注意点
- 表面処理
- リチウムイオンバッテリー
- 回生抵抗
表示結果
- 詳細情報
- 寸法図・寸法表
- オプション対応
詳細情報
寸法図・寸法表



- ※1
メカストッパから設定ストロークまでの距離です。実際に使用するストロークに対してメカストッパまでの余裕は、安全に停止できることを考慮しご選定ください。
- ※2
50mmピッチ毎に原点を出力します。実際に使用する原点位置は外部センサを用いて設定してください。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
寸法表に関する注意事項
- 注1)
アウタレールが長くなるとカバーの自重によるたわみが大きくなるため、他の部品(スライダ)に接触する可能性があります。
- 注2)
水平姿勢以外にて使用される場合には、カバーたわみによりスライダまたはスライダに取付ける部品とカバーが干渉する恐れがありますのでご注意ください。
形番構成

形番構成に関する説明
形番構成例

- 注1)
上記の形番構成は、アクチュエータ + ドライバ + ケーブルがセットになります。
- 注2)
アクチュエータのみをご希望の場合はTHKまでお問い合わせください。
- 注3)
モーションコントローラ、モーションコントローラ~ドライバ間接続ケーブルは貴社にてご用意ください。
ストローク一覧
ストローク記号 | Sタイプ | 0340 | 0440 | 0540 | 0640 | 0740 | 0840 | 0940 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mタイプ | 0260 | 0360 | 0460 | 0560 | 0660 | 0760 | 0860 | |
アクチュエータ全長[mm] | 666 | 766 | 866 | 966 | 1066 | 1166 | 1266 |
- 注4)
アウタレールが長くなるとカバーの自重によるたわみが大きくなるため、他の部品(スライダ)に接触する可能性があります。
- 注5)
水平姿勢以外にて使用される場合には、カバーたわみによりスライダまたはスライダに取付ける部品とカバーが干渉する恐れがありますのでご注意ください。
エンコーダ一覧
ドライバ | エンコーダ/分解能 | エンコーダメーカ | 形番 | |
---|---|---|---|---|
TDP | H01K | 1μm | HEIDENHAIN㈱ | LIDA477 |
H500 | 0.5μm | |||
H100 | 0.1μm |
- 注6)
エンコーダの分解能によって、リニアモータの最高速度・繰り返し位置決め精度が異なります。
- 注7)
分解能は4てい倍後の値です。
適合ドライバ一覧
ドライバ | モータ形式 | 付属ドライバ |
---|---|---|
TDP20 | Sタイプ | TDP–010CU–200AC–K46S–●※–N |
Mタイプ | TDP–020CU–200AC–K46M–●※–N |
- ※
●は設定される分解能を示します。アクチュエータの分解能に合わせた設定となります。詳しくはドライバ形番(TDP)をご参照ください。
付属ケーブル一覧
ドライバ | エンコーダ/分解能 | 磁極センサ | 動力ケーブル | エンコーダケーブル |
---|---|---|---|---|
TDP | H01K/H500/H100 | N:磁極センサ無し | KDK–**–CU | KEK–**–CU |
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |
オプション対応
オプションは選択されていません。
詳細情報をツールで確認
詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
(「Designerは旧 最適品選定ツールです)
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。