種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力450W
- モータ定格出力750W
- ボールリテーナ入り
特長
構造と特長
特長① フルカバー構造
ULMはコア付きのACリニアサーボモータ駆動により、高推力・高加減速といった特性を発揮します。
フルカバー構造を採用し、外部からの異物の侵入を防止します。
最大ストローク4000mmまでラインナップしています。
最大ストローク
4000
mm
特長② 高速・高精度
リニアモータは電磁力をダイレクトに直線運動へ転換できるため、ロングストロークにおいても高速・高加減速を実現します。
また、リニアエンコーダを使用したフルクローズド制御により高い繰り返し位置決め精度を実現します。
最高速度
3000 mm/s繰り返し位置決め精度
±1 μm特長③ ラインナップ
ULM15、ULM20の2種類をラインナップしています。
特長④ 適合ドライバ
下記のドライバにて動作可能です。各ドライバの詳細については、リニアモータドライバをご参照ください。
ドライバTDP
汎用性のあるパルス列入力タイプのサーボドライバです。
使用例
産業用プリンタ
加工・組立プリンタヘッド移動部にULMを使用しています。フルカバー構造により、アクチュエータ内部へのインクの飛散を低減します。
ロボット搬送軸
搬送ロボット搬送軸にULMを使用しています。リニアモータの高速駆動により、ロングストロークでもタクトタイム短縮を実現します。
シリーズ一覧(ULM TDP仕様)
| タイプ | 形番 | 外観 | 本体幅、高さ | モータ形式 | 最大推力 [N] |
定格推力 [N] |
最大可搬 質量[kg] |
想定可搬 質量[kg] |
最高速度 [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コア付きフラットタイプ | ULM15 |
|
|
- | 283 | 89 | 39.1 | 6.3 | 3 |
| ULM20 |
|
|
- | 618 | 240 | 85.5 | 13.2 | 3 |
-
注)
エンコーダ分解能、ストローク、ドライバ等の仕様により値が異なりますので、詳しくは掲載ページをご覧ください。