種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力50W
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力150W
- モータ直結
- モータ折返し
- モータ定格出力50W
- モータ定格出力100W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 9120 / 基本静定格荷重 8550
- モータ定格出力50W
- モータ定格出力100W
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 9120 / 基本静定格荷重 8550
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力150W
- モータ直結
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 16000 / 基本静定格荷重 22700
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力150W
- モータ折返し
LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 16000 / 基本静定格荷重 22700
特長
構造と特長
特長① 重量物の搬送が可能
耐荷重に実績のあるLMガイドを採用した構造。

最大可搬質量
特長② ロングストロークの高速搬送に最適
USはアルミベースを採用し、 ボール ねじのリードバリエーションを豊富に用意しております。ロングストロークの搬送に適したアクチュエータで、最大2200mm/sの高速動作が可能です。
最高速度
1800mm/s最大ストローク
1100mm● 各形番によるボールねじリード(転造ボールねじ)
|
形番 |
ボールねじリード[mm] |
ストローク[mm] |
最高速度[mm/s] |
|
US6 |
6、12 |
~900 |
720 |
|---|---|---|---|
|
US8 |
5、10、20、30 |
~1100 |
1800 |

特長③ 業界トップクラスの長寿命
最大可搬質量搭載時に、走行寿命20,000kmの長寿命を実現しました。
※ US6/8および一部の仕様においては走行距離10,000kmとなります。
走行寿命
20,000km特長④ 長期メンテナンスフリー
直動案内部には、ボールリテーナ入りLMガイドを、またボールねじには、適切な量の潤滑油供給を可能にした潤滑装置QZを採用したことで長期メンテナンスフリーを実現しています。
特長⑤ お客様での組付けの容易化
テーブルにノック穴を、ベースにノック穴および長穴を標準装備しているため、お客様にて設置/組付けをする際の組立基準となり、容易に作業が可能です。
使用例
細胞検査装置
検査チャックの昇降部にUSを、移動部にUSを使用しています。従来の検査時間を短縮するために、高速移動に適したユニバーサルシリーズの組合わせが採用されました。
シリーズ一覧(US サーボドライバコントローラTLC/THC仕様)
| 形番 | ボールねじリード [mm] |
ストローク [mm] |
定格速度※1 [mm/s] |
モータ定格出力 [W] |
最大可搬質量※2[kg] | 各ストロークにおける最高速度※3[mm/s] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク[mm] | ||||||||
| 水平 | 壁掛け | 垂直 |
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
|
|||||
| US6T/US6RT | 6 | 100~900 | 300 | 50 | 30 | 30 | 7 |
360 310 270 240 210 180 160
|
| 12 | 600 | 15 | 15 | 3 |
720 630 550 480 420 370 330
|
|||
| 6 | 300 | 100 | 70 | 33 | 14 |
360 310 270 240 210 180 160
|
||
| 12 | 600 | 30 | 30 | 7 |
720 630 550 480 420 370 330
|
|||
| US8T/US8RT | 5 | 100~1100 | 250 | 100 | 80 | 53.5 | 16 |
300 290 250 220 200 180 160 150 130 120
|
| 10 | 500 | 40 | 40 | 8 |
600 550 480 430 380 340 310 280 250 230
|
|||
| 20 | 1000 | 20 | 20 | 4 |
1200 1090 960 850 760 680 610 560 510 460
|
|||
| 30 | 1500 | 8 | 8 | 2 |
1800 1600 1410 1250 1120 1000 910 820 750 690
|
|||
| 10 | 500 | 150 | 60 | 53 | 12 |
600 550 480 430 380 340 310 280 250 230
|
||
| 20 | 1000 | 30 | 30 | 6 |
1200 1090 960 850 760 680 610 560 510 460
|
|||
| 30 | 1500 | 12 | 12 | 3 |
1800 1600 1410 1250 1120 1000 910 820 750 690
|
|||
- ※1
定格速度は、モータの定格回転数3000min-1時の速度です。
- ※2
最大可搬質量は、定格速度時、加減速度0.3G(US8Tのリード5mm垂直のみ0.2G)の質量です。
- ※3
最高速度は、モータの回転数3600min-1(US6T~US8T)時の速度、もしくはアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。