1. トップ
  2. 製品情報
  3. LMガイド
  4. ボールリテーナ入りLMガイド

ボールリテーナ入りLMガイド

ボールリテーナ入りLMガイドは、ボールがボールリテーナにより保持され循環する構造になっています。このため、ボール同士の相互摩擦がなくなり、ボールは均一に整列され運動します。さらに、ボール循環部とボールリテーナとの空間部(グリースポケット)に溜ったグリースがボールの回転によりボールとボールリテーナの接触面に巻き込まれ、ボール表面に油膜を常に形成させます。このため、油膜切れが起こりにくくなります。

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 超高剛性
  • 超々高剛性
  • 高精度
  • 超精度
  • 軽量
  • 重荷重
  • 超重荷重
  • 自動調整能力
  • 減衰性
  • 低重心
  • 有限ストローク
  • 8条列
  • 超低ウェービング
  • 低フリクション
  • ISO規格準拠寸法
  • 4方向等荷重形
  • ラジアル形
  • 4方向形
  • ミニチュア
  • クロス形
  • ワイドレール
  • 工作機械用
  • 1軸使用
世界標準寸法 SHS形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高精度
  • 重荷重
  • 自動調整能力
  • 4方向等荷重形

サイズ : 15,20,25,30,35,45,55,65

ラジアル形 SSR形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高精度
  • 自動調整能力
  • ラジアル形

サイズ : 15,20,25,30,35

工作機械用超重荷重 SVR形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 高精度
  • 重荷重
  • 超重荷重
  • 減衰性
  • ラジアル形
  • 工作機械用

サイズ : 25,30,35,45,55,65

工作機械用超重荷重 SVS形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 高精度
  • 重荷重
  • 超重荷重
  • 減衰性
  • 4方向形
  • 工作機械用

サイズ : 25,30,35,45,55,65

ワイドレール SHW形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高精度
  • 自動調整能力
  • 低重心
  • 4方向等荷重形
  • ワイドレール
  • 1軸使用

サイズ : 12,14,17,21,27,35,50

ミニチュア SRS形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高精度
  • 4方向等荷重形
  • ミニチュア

サイズ : 5,7,9,12,15,20,25

中空レール SHS-N形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 軽量
  • 自動調整能力
  • 4方向等荷重形

サイズ : 15,20,25

クロスLMガイド SCR形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高精度
  • 4方向等荷重形
  • クロス形

サイズ : 15,20,25,30,35,45,65

有限ストローク EPF形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高精度
  • 有限ストローク
  • 低フリクション
  • 4方向等荷重形
  • ミニチュア

サイズ : 7,9,12,15

超低ウェービング SPR形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 超高剛性
  • 超々高剛性
  • 高精度
  • 超精度
  • 8条列
  • 超低ウェービング
  • ラジアル形

サイズ : 15,20,25,30,35,45

超低ウェービング SPS形
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高剛性
  • 超高剛性
  • 超々高剛性
  • 高精度
  • 超精度
  • 8条列
  • 超低ウェービング
  • 4方向等荷重形

サイズ : 15,20,25,30,35,45

ISO規格準拠寸法 超低ウェービング ボールリテーナ入りLMガイド(形番:SPH)
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高精度
  • 有限ストローク
  • 8条列
  • 超低ウェービング
  • 低フリクション
  • 4方向等荷重形
  • ISO規格準拠寸法

サイズ : 25,30,35,45

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ボールリテーナ入りLMガイドの構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
図1 ボールリテーナ入りLMガイドSHS形の構造図
図2 ボールリテーナ入りLMガイドのLMブロック内循環構造

ボールリテーナ入りLMガイドは、ボールがボールリテーナにより保持され循環する構造になっています。このため、ボール同士の相互摩擦がなくなり、ボールは均一に整列され運動します。
さらに、ボール循環部とボールリテーナとの空間部(グリースポケット)に溜ったグリースがボールの回転によりボールとボールリテーナの接触面に巻き込まれ、ボール表面に油膜を常に形成させます。このため、油膜切れが起こりにくくなります。

ボールリテーナの効果

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
  • ボール同士の相互摩擦がなく、グリースの保持力も向上するため、長寿命・長期メンテナンスフリー(潤滑における長期メンテナンスフリー)を実現します。
  • ボール同士の衝突がないので、低騒音・好音質です。
  • ボール同士の相互摩擦がなく発熱が低いので、高速性に優れています。
  • ボールが均一に整列され循環するので、滑らかな動作が得られます。
  • ボール同士の相互摩擦による摩耗がなく、グリースの飛散も少ないため、発塵が低減されます。

長寿命・長期メンテナンスフリー

ボールの循環部全周にわたり、グリースポケットが存在するため、ボールを常に潤滑し、長期メンテナンスフリーを可能にしています。

●長寿命・長期メンテナンスフリーデータ

ボールリテーナによりボール同士の相互摩擦がなく、グリースの保持力も向上するため、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。

[条 件]

速 度

:

60m/min

ストローク

:

350mm

加 速 度

:

9.8m/s2

姿 勢

:

水平

荷 重

:

ボールリテーナ入りLMガイド

:

11.1kN

総ボール品

:

9.8kN

低騒音・好音質

ボールリテーナによりボール同士の干渉音がなく低騒音を実現しました。

●騒音レベルデータ

LMブロック内のボール循環部を樹脂化しているので、ボールとLMブロックとの金属音がなくなります。またボールリテーナ採用によりボール同士の衝突による金属音がなくなるので、高速時においても静音を維持することができます。

高速性

ボールリテーナによりボール同士の相互摩擦による発熱がなく、高速性に優れています。

●高速耐久試験データ

ボールリテーナにより、ボール同士の相互摩擦がなくなるので発熱が低く、優れた高速性を発揮します。

[条 件]

形 番

: ボールリテーナ入り LM ガイド SHS65LVSS 形

速 度

: 200m/min

ストローク

: 2500mm

潤 滑

: グリース初期封入のみ

作 用 荷 重

: 34.5kN

加 速 度

: 1.5G

滑らかな動作

ボールはボールリテーナにより保持されているので、均一に整列し、循環運動します。
ボールは蛇行運動がなく、急激な摩擦変動もなくなり、安定した動きが得られます。

●転がり抵抗値データ

ボールリテーナによりボールが均一に整列され、ボールがLMブロックに進入する際に発生するボールの蛇行がなくなります。そのため、あらゆる取付姿勢でも滑らかで安定した動作が得られ、転がり抵抗の変動が小さくなり、高精度が得られます。

低発塵性

●低発塵データ

ボール同士の相互摩擦はもとより、貫通穴の樹脂化により金属接触をなくしました。また、グリースの保持力も高く飛散の少ないボールリテーナ入りLMガイドは優れた低発塵性を発揮します。

lm_guide_caged_ball_ja_img_f08.jpg