THKのオンライン展示特設サイトを閲覧いただき誠にありがとうございます。
当社は機械部品メーカーで、摩擦を限りなく抑えて直線レール上を移動する精密部品「LMガイド」を世界で初めて製品化しましたが、近年では、IoT/ユニット/ロボット事業にも力を入れており、お客様の自動化・省人化のお困りごとに対する課題解決に向けたご提案をさせていただいております。
本サイトでは、東京ビッグサイトにて開催された「国際物流総合展2023 第3回INNOVATION EXPO」の出展品の中でも、特に営業のイチオシ・旬な製品をご紹介させていただきます。また、スペースの都合上展示ができなかった製品も【特設サイト限定】ということで展示しております。是非ご覧いただき、気になる製品があれば、お近くの営業所もしくはサイト内のお問い合わせボタンへお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
IoTサービス
設備のメンテナンスを効率化できるIoTサービスのご紹介です。物流現場の既存の部品に後付け可能です。
OEE(設備総合効率)最大化プラットフォーム OMNIedge
部品にセンサをつけて、現在の状態を数値で⾒える化するシステムです。部品状態の⾒える化により、保全業務の効率化、在庫管理コストの削減、設備稼働率の向上を実現。⽣産計画のスムーズな遂⾏をサポートいたします。製造業のためのIoTをパッケージ化、「簡単」「安全」「初期コストゼロ」を実現しました。
搬送・運搬ロボット
物流現場の工程間搬送にお役立ていただけるロボットのご紹介です。
搬送ロボット SIGNAS
内蔵カメラで目印となるサインポストを認識しながら自律移動する搬送ロボットです。多くの製造・物流現場で用いられている、ルートテープを必要とするAGV(無人搬送車)とは一線を画し、独自の自律移動制御システムを搭載することによって、かつてない新しい誘導方式を実現します。
【特設限定】自動搬送台車 SEED-Mover
用途に応じて「工程間搬送」をサポートするAMR(自律走行搬送ロボット)です。走行ルートは固定ではなく、人や障害物を検知した際に、減速・停止と共に、回避しながら目的地を目指します。※画像はタキゲン株式会社殿製「通信機器用タキゲンラック」を搭載しています。
ピッキングロボット
ピッキング作業の省人化に貢献するロボットのご紹介です。
ピッキングロボットシステム PRS
自由度の高い多指ハンドにて多種アイテムのピッキング作業の革新的効率化をはかることのできるロボットハンドです。作業者の代わりにロボットハンドがピッキング作業を行うことにより、人手不足を解消します。ロボット制御や画像処理プログラミングも不要のため、いつもの現場にスムーズに導入できます。
ならいハンド TNH
さまざまなワークの凹凸に合せて12本のシャフトをならわせてロックするならい機構を採用したロボットハンドです。ワークごとにハンドを都度交換する必要がなく、ならいハンド1つで複雑な形状のワークでも安定して吸着または把持ができ、ピックアップ時の姿勢を維持したまま搬送し着座させることが可能です。
省人化・省力化ロボット
さまざまな工程をお手伝いするロボットをご紹介します。人手不足が問題になる物流現場で活用いただけます。
THKモジュール コンテナ移載機
弊社の電動アクチュエータを組み合わせた製品となります。コンテナ移載の自動化により、人手不足解消や作業者の負担軽減に貢献します。折りたたみコンテナの組立やカゴ台車へのコンテナ移載、重量コンテナに対応したガントリ構造のユニットの製作が可能です。
【初出展】重量物搬送パレタイザーユニット
重量物のパレタイズ・デパレタイズ(=パレットへの積み付け・積み下ろし)を自動化する物流業界向けのユニットです。Z軸に多段スライドユニットを搭載しているため天井高さが低いところでも設置可能です。動画ではダンボールケースの移載デモンストレーションをご紹介しています。
【特設限定】円筒座標型モジュール MLS
簡単導入で省力化に貢献するモジュールロボットです。シンプルな機構で広い稼働領域を持ちますが、モジュール単位で納品するため、狭い場所やクレーンのない場所にもすぐに導入可能です。検査工程の完全自動化を実現しラインを止めません。
【特設限定】コンビネーションロボット
お客様のニーズに合わせて組み合わせる、ユニット型ロボットモジュールです。産業ロボットや協働ロボットを使用されている工程に対して、最適構成での置換えを行うことにより、ムダを排除し、スリムなレイアウトやコストダウンを実現させることができます。さまざまな動作を実現いたしますので、ぜひご相談ください。
【特設限定】ヒト型ロボット NEXTAGE Fillie
人との協働を前提に開発された汎用性の高いヒト型ロボットです。適切なリスクアセスメントを実施することで、安全柵を設ける必要なく、人と共に様々な業務を効率的に遂行します。また、単純な繰り返し作業をNEXTAGEに一任することで、人はより創造的な仕事に従事することができます。
物流設備向け 機械要素部品
THKの主力製品である機械要素部品をご紹介します。自動倉庫用搬送台車など、物流設備に使用いただけます。
ユーティリティスライド ATG
物流倉庫やオフィス機器などの多種多様な用途に使用されている直線案内です。スリムなボディーで大きな荷重を受けられ、装置のコンパクト化や自由度の高い設計を可能にします。
LMガイド
世界で初めて直線運動部の転がり化を実用化した当社の主力製品です。機械の高精度化・高剛性化・省力化・高速化・長寿命化を実現します。ミニチュアや大型、特殊材質から使用環境に適した製品を提案します。
【特設限定】カムフォロア・ローラーフォロア
内部にニードルベアリングが組込まれた、コンパクトで剛性の高いベアリングです。自動機、専用機のカム機構や直線運動のガイドローラーとして最適です。
ボールねじ
ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするため高い効率が得られる送りねじです。従来のすベりねじに比ベ駆動トルクが1/3以下になり、駆動モータの省電力化にも最適です。