Skip to Contents

Guide à rouleaux croisés

Les guides VR à rouleaux croisés et VB à billes sont des guides linéaires à courses limitées. Précis et compacts, ils sont généralement utilisés pour des machines de petites tailles dans les domaines de la bureautique, de l’optique et de la mesure. Ces produits sont en acier inoxydable.

Support technique 

 

Guide à rouleaux croisés

 


Types et caractéristiques des produits (Anglais)

Guide à rouleaux croisés
Modèle VR
Dans le modèle VR, les rouleaux de précision sont montés à 90° l’un après l’autre dans une cage qui permet d’obtenir une grande longueur de contact. Quand deux guides à rouleaux croisés sont montés en parallèle, ce système linéaire est capable d’admettre des charges dans les quatre directions. Ce guide permet un mouvement linéaire rigide et souple à la fois. Types et caractéristiques des produits (Anglais)
Guide à billes
Modèle VB
Dans le modèle VB, les billes de précision sont montées dans une cage qui permet d’obtenir une grande longueur de contact. Ce guide permet un mouvement linéaire rigide et souple à la fois.