Skip to Contents

Construction

Isolation sismique

 

Les produits THK usinés avec précision sont utilisés non seulement dans la fabrication de machines industrielles mais également pour des applications extérieures afin de supporter des charges lourdes dans des conditions environnementales difficiles. En renfort à la structure de construction traditionnelle, nos produits sont utilisés dans une variété croissante d'applications pour assurer confort et sécurité.


Structures à absorption sismique pour les pavillons résidentiels

La technologie "anti-sismique" THK permet de limiter les dégâts occasionnés par les vibrations sismiques lors des tremblements de terre. Lorsque les guides LM sont combinés perpendiculairement, ils peuvent bouger librement sur une surface plane. Combiné à des systèmes d'amortissement, la technologie "anti-sismique" unique de THK permet d'absorber les vibrations dans les pavillons résidentiels en cas de séisme. Grâce à notre savoir-faire dans la fabrication de guides LM, THK crée de nouveaux systèmes pouvant protéger les biens et sauver des vies en cas de catastrophe naturelle.

Structures à absorption sismique pour les immeubles

 La technologie "anti-sismique" THK est également utilisée dans les immeubles. Les guides LM sont croisés pour absorber les vibrations horizontales. Les effets des vibrations au sol sur le bâtiment sont atténués et la puissance du tremblement de terre peut être réduite de 1/3 à 2/3, évitant l'affaissement du bâtiment.

Excavatrices

Les réseaux de télécommunication et de transport que nous utilisons tous les jours sont "souterrains" et leur réalisation est complexe. Les excavatrices participent activement au creusement de galeries pour entretenir les métros, les réseaux de fibre optique et d'autres ouvrages souterrains. Les guides LM THK de grande dimension sont utilisés dans les excavatrices pour l'évacuation du remblai. Ils permettent en outre un positionnement précis.

Structures d'absorption des vibrations pour le bâtiment

Dans certaines zones géographiques, la fréquence des tremblements de terre est source d'inquiétudes pour les résidents. THK propose un système d'absorption des vibrations pour y remédier. Basé sur les technologies vis à billes et guides LM, ce système peut sauver des vies et protéger les biens en cas de séisme. La présence permanente et rassurante d'un tel système limite les dégâts occasionnés par un séisme et atténue l'angoisse de la population lorsque de tels événements surviennent.

Sciences

Systèmes d'isolation sismique THK pour la protection des bâtiments

Systèmes d'isolation sismique THK pour la protection des bâtiments

Nous avons associé plusieurs technologies pour produire des systèmes de protection fiables.

Table d'isolation THK

Table d'isolation THK

THK a appliqué ses connaissances en matière d'isolation de bâtiments résidentiels aux systèmes d'isolation de l'espace intérieur.