Skip to Contents

Machines industrielles générales

Machine d'emballage automatique de denrées alimentaires/médicaments

 

Différents types de machines à usiner sont utilisés à des fins d'automatisation et de productivité dans des applications où la production était jusqu'alors assurée par des opérateurs. Les produits THK permettent de répéter les mêmes opérations avec efficacité et précision.


Presses à mouler par injection (électrique)

De l'énergie hydraulique à l'électricité. Les exigences en terme de respect de l'environnement ont conduit de nombreux fabricants à passer à des presses à injecter électriques. Ces machines recourent à des vis à billes "fortes charges" dispensant la même force de serrage que les vérins hydrauliques classiques, ainsi qu'à des guides LM très rigides pour un positionnement optimal lors du formage.

Presses à perforer

Quelle est votre cadence de perforation ? Les cadences de perforation sont de plus en plus élevées. Les vis à billes à pas rapide sont idéales pour déplacer de fines tôles d'acier avec une accélération/décélération forte. Les guides LM à cage à billes et les vis à billes permettent ce type de déplacement.

Equipement pour le soudage d'éléments en résine

Pour souder deux tubes en résine, ces derniers doivent être simultanément chauffés et assemblés de façon rectiligne et avec une pression continue. Le positionnement de ces tubes à l'aide des guides LM permet d'obtenir un soudage de qualité à la fois fiable et précis.

Emballeuses à compression horizontale

Les guides LM et vis à billes de précision type SBK à cage à billes sont utilisés dans les systèmes électriques des emballeuses à compression dans les usines de papier. Auparavant, des vérins hydrauliques assuraient le déplacement de la presse, mais des fuites d'huiles contaminant le papier et les éléments entourant la presse étaient constatées lors de l'entretien de l'équipement. Ce problème de fuite d'huile a été résolu en optant pour des presses électriques utilisant les vis à billes "fortes charges" type HBN aussi performantes que les vérins hydrauliques. Cela a également permis de concevoir des emballeuses plus compactes.

Sciences

Guide LM

Guide LM

Le guide LM est notre cœur de gamme. Il a été conçu pour un fonctionnement linéaire fiable et une utilisation pratique.

Vis à billes

Vis à billes

Les vis à billes permettent de déplacer des charges en transformant une rotation en un mouvement linéaire.


Module linéaire compact

Module linéaire compact

Le module linéaire type KR/SKR est compact, d'une grande précision et d'une haute rigidité.

Glissière

Glissière

La glissière FBW est un guide linéaire économique à course illimitée.


Glissière téléscopique

Glissière téléscopique

La glissière téléscopique est un guide linéaire économique à course limitée et constitué d'une plaque d'acier obtenue à l'aide d'un laminage de précision.

Douille à billes

Douille à billes

Ce produit est une douille à billes combinée avec un arbre lisse.


Ecrou de remplacement

Ecrou de remplacement

Cette vis trapézoïdale a un filet de 45° tout à fait adapté pour les applications à déplacement rapide tout en maintenant une vitesse de rotation limitée de la vis.

Galet de came

Galet de came

Le galet de came est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré.


Accessoires de Lubrification

Accessoires de Lubrification

Un assortiment de produits liés à la lubrification est disponible pour conserver les ensembles de guidages linéaires dans un état de lubrification approprié permettant le bon fonctionnement de ceux-ci.