Skip to Contents

Loisirs

Les produits THK sont également utilisés dans le secteur des loisirs, contribuant à captiver et à ravir le public.

Simulation de course automobile

Cabine d'arcade pour la course de karting

Une expérience intense et réaliste 

Les jeux vidéo modernes sont plus réalistes que jamais, donnant aux joueurs l'impression de disputer une course réelle ou de pratiquer un sport. De plus en plus de jeux intègrent des sièges et des cockpits basculant et se déplaçant pour accompagner l'action à l'écran.

Par exemple, ce jeu de simulation automobile donne aux joueurs l'impression d'être vraiment au volant d'un bolide. Le conducteur et la voiture sont inclinés ou orientés à droite ou à gauche selon les commandes du conducteur. Les guides LM, les vis à billes et les rotules THK sont utilisés dans le mécanisme de rotation. Alliant compacité et rigidité face à des charges importantes, les produits THK offrent des mouvements souples faisant vivre aux joueurs toutes les impressions de la conduite réelle.


Produits utilisés

Guides LM 

Guides LM

Les guides LM, premiers dispositifs au monde à permettre le mouvement linéaire avec contact de roulement, sont les produits phares de THK.

Vis à billes 

Vis à billes

Nos vis à billes présentent des billes garantissant le roulement entre la tige de vis et l'écrou, ce qui en fait des vis de commande très efficaces.


Rotules 

Rotules

Les rotules sont des roulements lisses sphériques dotés d'un pivot à rotule qui permet un fonctionnement en douceur, avec un dégagement minimal.