Skip to Contents


Haut de la page > Informations produits HAUT > Applications par secteur industriel > Equipement de fabrication de semi-conducteurs et d'écrans LCD

Equipement de fabrication de semi-conducteurs et d'écrans LCD

Appareil de découpe

 

De nos jours, les semi-conducteurs et les écrans LCD sont indispensables pour produire tout type d'appareil électrique ou électronique, notamment les ordinateurs, les téléphones portables et les téléviseurs à écran plat. Les améliorations apportées à ces composants permettent de multiplier les performances des ordinateurs et les fonctionnalités des téléphones portables tout en offrant des produits meilleur marché (les téléviseurs à écran plat en sont un parfait exemple). Les produits THK répondent aux exigences de fabrication de ces composants en termes de précision et de qualité de mouvement.


Unités de polissage du verre

Les vis à billes compactes et les guides LM à cage à billes à l'origine de mouvements très doux sont utilisés dans des systèmes de production très performants pour la fabrication d'écrans LCD équipant les systèmes de navigation embarqués et les appareils portables.

Dispositif pour le transport des substrats

Le déplacement rapide des substrats de cristaux de grande dimension sur de longues distances requiert une vitesse accrue, une précision hors pair et une capacité de contrôle adaptée aux grandes courses. L'association de guides LM avec des systèmes d'entraînement par moteur linéaire répond à ces exigences.

Unités de contôle de substrats (écrans LCD)

Pour tester les caractéristiques électriques des substrats des écrans LCD, l'instrument de mesure doit pouvoir positionner précisément les substrats sur une large surface. Les guides LM et les vis à billes usinés avec une grande précision peuvent assurer cette fonction efficacement quelque soit la taille des substrats.

Découpage des puces

La découpe des wafers permet de séparer chaque puce électronique. Les appareils d'usinage par laser et les broches grande vitesse permettent une découpe précise des puces électroniques. Les guides LM et les vis à billes sont utilisés dans les sections de guidage et d'entraînement requérant une stabilité et une précision constante de grande qualité. THK excelle dans les technologies nécessitant une précision extrême.

Sciences

Guide LM

Guide LM

Le guide LM est notre cœur de gamme. Il a été conçu pour un fonctionnement linéaire fiable et une utilisation pratique.

Vis à billes

Vis à billes

Les vis à billes permettent de déplacer des charges en transformant une rotation en un mouvement linéaire.


Accessoires de Lubrification

Accessoires de Lubrification

Un assortiment de produits liés à la lubrification est disponible pour conserver les ensembles de guidages linéaires dans un état de lubrification approprié permettant le bon fonctionnement de ceux-ci.